(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)
  • 数量スライド割引

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) (レビュー)

通常価格(税別)
5,400円
税込価格
5,940円
通常出荷日
1日目
大切な金属製品をサビから守る気化性防錆紙。
【特長】
・コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包。
・防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力がある。
・JIS-Z1535合格品。
・防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用可能。
【用途】
・鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。
・鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管)。

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    焼き入れ鋼 サビ防止
    評価 5.0満足度:5.02018/09/26
    防錆フィルムよりも強く、長持ちする防錆シートを探しておりました。
    即納でお手軽に購入出来、非常に助かりました。
    使用し3ヶ月ですが、今の所、全く問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

    エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

    エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

      気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

      気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

        ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

        ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

          気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

          気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

            ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

            ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

              アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

              アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

                アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

                アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

                  アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

                  アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

                    金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

                    金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

                      アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

                      アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

                        気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

                        気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

                          ゼラストフィルム鉄用

                          ゼラストフィルム鉄用

                            メーカー アドコート アドコート アドコート トラスコ中山 アドコート トラスコ中山 アドコート アドコート アドコート イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アドコート アドコート 新潟精機(SK)
                            通常価格 5,400円 5,400円 4,261円 45,441円 3,750円 57,470円 37,939円 43,775円 41,019円 1,060円 23,083円 3,928円 325円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   8日目   8日目   8日目   2日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 紙(シート) 紙(シート) - - 紙(ロール) - - 紙(シート) - スプレー 紙(ロール) 紙(ロール) フィルム(シート)
                            用途 工作機械 / 自動車部品 - - 工作機械 / その他 工作機械 / 自動車部品 工作機械 / その他 - 鉄工材 - - 鉄工材 工具類 -
                            防錆期間 ~12ヶ月 ~12ヶ月 ~12ヶ月 - ~12ヶ月 - - 2年~ - - ~2年 ~2年 -
                            サイズ範囲(幅)(mm) 101~300 - 501~1,000 - 501~1,000 1,001~ - 501~1,000 - - 501~1,000 501~1,000 -
                            サイズ範囲(長さ)(mm) 101~300 - - 1,001~ 1,001~ 1,001~ - 501~1,000 - - 1,001~ - 101~300

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。