(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬バー(アルミ用)

超硬バー(アルミ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,426円 ~ 15,271円  特別価格 
税込価格
3,769円 ~ 16,798円  特別価格 

【特長】・切れ味が良くスムーズな加工ができます。・オール超硬タイプです。・アル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャンク径6mm
  • 刃先形状:
    アルミカット
  • 軸径(mm):
    6
  • 適応被削材(黄銅・青銅):
  • 適応被削材(銅):
  • 適応被削材(アルミニウム・アルミニウム合金):
  • 適応被削材(ブラスチック):
  • 適応被削材(硬質ゴム):

型番

未確定29件の候補があります。

Loading...

型番
形状
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
形状詳細
タイプ
JANコード
トラスココード
角度(°)
形状
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
JANコード
質量(g)
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダー型
オール超硬
6
19
円筒(アルミカット)
オール超硬
4989999042856
384-0832
-
円筒型(アルミカット)
28000
31.8
4989999042856
21.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

3,426( 3,769円 )

2日目

シリンダー型
ロー付
9.5
19
円筒(アルミカット)
ロー付
4989999042863
384-0841
-
円筒型(アルミカット)
20000
45
4989999042863
27.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

4,674( 5,141円 )

2日目

シリンダー型
ロー付
12.7
25
円筒(アルミカット)
ロー付
4989999042870
384-0859
-
円筒型(アルミカット)
15000
45
4989999042870
50
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

6,228( 6,851円 )

1日目

シリンダー型
ロー付
16
25
円筒(アルミカット)
ロー付
4989999230642
436-3221
-
円筒型(アルミカット)
12000
50
4989999230642
106.000
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

8,131( 8,944円 )

4日目

シリンダー型
ロー付
19
25
円筒(アルミカット)
ロー付
4989999230659
436-3230
-
円筒型(アルミカット)
10000
50
4989999230659
137.000
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

9,324( 10,256円 )

4日目

シリンダー先丸型
オール超硬
6
19
先丸円筒(アルミカット)
オール超硬
4989999042887
384-0867
-
先丸円筒型(アルミカット)
28000
31.8
4989999042887
21.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

3,883( 4,271円 )

1日目

シリンダー先丸型
ロー付
9.5
19
先丸円筒(アルミカット)
ロー付
4989999042894
384-0875
-
先丸円筒型(アルミカット)
20000
45
4989999042894
25.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

4,517( 4,969円 )

4日目

シリンダー先丸型
ロー付
12.7
25
先丸円筒(アルミカット)
ロー付
4989999042900
384-0883
-
先丸円筒型(アルミカット)
15000
45
4989999042900
47.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

6,216( 6,838円 )

1日目

シリンダー先丸型
ロー付
19
25
先丸円筒(アルミカット)
ロー付
4989999230666
436-3248
-
先丸円筒型(アルミカット)
10000
50
4989999230666
124.000
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

11,603( 12,763円 )

1日目

先丸木型 / コーン先丸型
オール超硬
6
19
砲弾(アルミカット)
オール超硬
4989999042917
384-0891
-
砲弾型(アルミカット)
28000
31.8
4989999042917
21.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

3,883( 4,271円 )

4日目

先丸木型 / コーン先丸型
ロー付
9.5
19
砲弾(アルミカット)
ロー付
4989999042924
384-0905
-
砲弾型(アルミカット)
20000
45
4989999042924
23.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

4,574( 5,031円 )

1日目

先丸木型 / コーン先丸型
ロー付
12.7
25
砲弾(アルミカット)
ロー付
4989999042931
384-0913
-
砲弾型(アルミカット)
15000
45
4989999042931
39.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

6,326( 6,959円 )

1日目

先丸木型 / コーン先丸型
ロー付
16
25
砲弾(アルミカット)
ロー付
4989999230673
436-3256
-
砲弾型(アルミカット)
12000
50
4989999230673
65
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

8,194( 9,013円 )

1日目

先丸木型 / コーン先丸型
ロー付
19
32
砲弾(アルミカット)
ロー付
4989999230680
436-3264
-
砲弾型(アルミカット)
10000
50
4989999230680
93.000
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

11,363( 12,499円 )

2日目

タマゴ型
オール超硬
6
9.5
タマゴ(アルミカット)
オール超硬
4989999230697
436-3272
-
タマゴ(アルミカット)
28000
40.5
4989999230697
21.000
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

5,274( 5,801円 )

4日目

タマゴ型
ロー付
9.5
16
タマゴ(アルミカット)
ロー付
4989999230703
436-3281
-
タマゴ型(アルミカット)
20000
45
4989999230703
23.000
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

5,229( 5,752円 )

4日目

タマゴ型
ロー付
12.7
22
タマゴ(アルミカット)
ロー付
4989999230710
436-3299
-
タマゴ型(アルミカット)
15000
45
4989999230710
40.000
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

6,092円

3,350

( 3,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タマゴ型
ロー付
16
25
タマゴ(アルミカット)
ロー付
4989999230727
436-3302
-
タマゴ型(アルミカット)
12000
50
4989999230727
65
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

9,573( 10,530円 )

1日目

タマゴ型
ロー付
19
25
タマゴ(アルミカット)
ロー付
4989999230734
436-3311
-
タマゴ型(アルミカット)
10000
50
4989999230734
89.000
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

12,083( 13,291円 )

5日目

コーン先丸型
オール超硬
6
19
テーパー(アルミカット)
オール超硬
4989999042948
384-0921
14
テーパー先丸型(アルミカット)
28000
31.8
4989999042948
21.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

4,961( 5,457円 )

1日目

コーン先丸型
ロー付
9.5
27
テーパー(アルミカット)
ロー付
4989999042955
384-0930
14
テーパー先丸型(アルミカット)
20000
45
4989999042955
28.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

5,825( 6,408円 )

5日目

コーン先丸型
ロー付
12.7
29
テーパー(アルミカット)
ロー付
4989999042962
384-0948
14
テーパー先丸型(アルミカット)
15000
45
4989999042962
43.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

8,633( 9,496円 )

1日目

コーン先丸型
ロー付
16
30
テーパー先丸(アルミカット)
ロー付
4989999230741
436-3329
14
テーパー先丸型(アルミカット)
12000
50
4989999230741
68.000
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

11,596( 12,756円 )

1日目

コーン先丸型
ロー付
19
38
テーパー先丸(アルミカット)
ロー付
4989999230758
436-3337
14
テーパー先丸型(アルミカット)
10000
50
4989999230758
104.000
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

15,271( 16,798円 )

1日目

ボール型
オール超硬
6
5.6
球(アルミカット)
オール超硬
4989999042979
384-0956
-
球型(アルミカット)
28000
45.2
4989999042979
23.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

3,843( 4,227円 )

4日目

ボール型
ロー付
9.5
8.5
球(アルミカット)
ロー付
4989999042986
384-0964
-
球型(アルミカット)
20000
45
4989999042986
18.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

3,843( 4,227円 )

1日目

ボール型
ロー付
12.7
11.3
球(アルミカット)
ロー付
4989999042993
384-0972
-
球型(アルミカット)
15000
45
4989999042993
27.000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。
10

1個

5,096( 5,606円 )

4日目

ボール型
ロー付
16
14
球(アルミカット)
ロー付
4989999230765
436-3345
-
球型(アルミカット)
12000
50
4989999230765
43.000
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

8,217( 9,039円 )

4日目

ボール型
ロー付
19
18
球(アルミカット)
ロー付
4989999230772
436-3353
-
球型(アルミカット)
10000
50
4989999230772
64.000
アルミニウム・アルミダイキャスト・その他非鉄金属を研削する最適な切れ刃形状をしています。
10

1個

13,227( 14,550円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味が良くスムーズな加工ができます。
・オール超硬タイプです。
・アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
【用途】
・アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー(アルミ用)

超硬バー(アルミ用)

    超硬ロータリーバー タイプL Aシリーズ スパイラルカット(S)

    超硬ロータリーバー タイプL Aシリーズ スパイラルカット(S)

      超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ スパイラルカット(S)

      超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ スパイラルカット(S)

        超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ スパイラルカット(S)

        超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ スパイラルカット(S)

          超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ スパイラルカット(S)

          超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬バー 各種形状

            超硬バー 各種形状

              MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

              MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

                超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ スパイラルカット(S)

                超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ スパイラルカット(S)

                  超硬ロータリーバー タイプK Aシリーズ スパイラルカット(S)

                  超硬ロータリーバー タイプK Aシリーズ スパイラルカット(S)

                    超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ マスターカット

                    超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ マスターカット

                      ロータリーバー 4SBW

                      ロータリーバー 4SBW

                        MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)

                        MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)

                          超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

                          超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

                            メーカー トラスコ中山 アクセル アクセル アクセル アクセル トラスコ中山 MRA アクセル アクセル アクセル UHT MRA ミスミ
                            通常価格 3,426円 2,129円 2,129円 2,129円 1,867円 1,053円 3,920円 2,129円 1,867円 2,129円 2,627円 5,490円 1,300円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm - - シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm -
                            刃先形状 アルミカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット スパイラルカット アルミカット - スパイラルカット スパイラルカット クロスカット スパイラルカット スパイラルカット -
                            軸径(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            適応被削材(黄銅・青銅) - - - - - - - - - - - -
                            適応被削材(銅) - - - - - - - - - - - -

                            超硬バー(アルミ用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました