(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中性電解液 SUS-200

中性電解液 SUS-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,500円 ~ 96,595円
税込価格
12,650円 ~ 106,255円

【特長】・ヘアラインの表面処理が奇麗。・2B、ヘアライン、鏡面の処理表面の変色...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    焼け取り剤
  • 適用:焼け取り:
  • 適用:不動態化:
    -
  • 六価クロム撲滅対策:
  • HL材鏡面材へ好適:
  • 水拭き仕上げ可能:
  • 中和処理不要:
  • 色:
    グリーン
  • 用途:
    万能タイプ スケーラ用。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
容量
トラスココード
質量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1L
-
-
-

1個

11,500( 12,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4L
351-7934
4600g
10

1個

24,469( 26,916円 )

3日目

10L
-
-
-

1個

56,821( 62,503円 )

3日目

20L
-
-
-

1個

96,595( 106,255円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘアラインの表面処理が奇麗。
・2B、ヘアライン、鏡面の処理表面の変色が極めて少ない。
・効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
・中性液SUS2004Lは電解処理後、水拭きで大丈夫です。
【用途】
・スケーラ用。
・水洗いの出来ない場所で威力を発揮します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

適用電源出力モード母材表面の仕上がり状態処理スピード
(遅い1~5速)
後処理方法液カラーボトルサイズ
No.12Bヘアライン鏡面
各種クロス用AC
ノーマルモードAC
3水拭きグリーン1L/4L/10L/20L

【用途】

  • ステンレス鋼の溶接スケール除去用電解研磨液

 

 

【特長】

  • 六価クロムの心配はありません。
  • 本剤はステンレス鋼の中性電解用脱スケール液(電解液)です。切り替えスイッチを交流出力(焼取り及び艶なし側)にセットして通電すると、スケールのみが剥離し、素地は母材とほぼ同一の光沢になります。

 

使用方法・使用事例

使用方法

(1)装置の電源を入れ、アースコードを母材にクランプしてください。
(2)ステッシャーの先端(クロス)に電解液を含ませ、スケール面にソフト・タッチして下さい。
 *装置の電圧を調整すると処理速度や仕上りの状態を調整できます。
(3)作業後はスケールの除去面を水洗いしてください。

注意・禁止事項

  • 飲み込むと有害

メーカー紹介

マイト工業は、バッテリー溶接機専門メーカーとして発足し、溶接機関連商品としてバッテリー溶接機・TIG溶接機・直流溶接機・遮光面・スケーラーまた、レーザー墨出し器・リチウムバッテリー投光器などを販売しております。
業界のパイオニアとして、画期的で信頼される商品開発を目指しお客様に喜んでご使用いただけるように、高性能で高品質な商品の開発に取り組んでいます。
一つ一つの製品が、安心してご使用いただけるように、全国ネットでのサービス体制、迅速で誠実な対応を進めてまいります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中性電解液 SUS-200

中性電解液 SUS-200

    中性電解液 SUS-HC(ハケ・クロス兼用)

    中性電解液 SUS-HC(ハケ・クロス兼用)

      SUSクリーンCP2

      SUSクリーンCP2

        ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液)

        ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液)

          SUSクリーンスーパー

          SUSクリーンスーパー

            中性電解液 SUS-AⅡ

            中性電解液 SUS-AⅡ

              溶接焼け取り用電解液“ピカ素”

              溶接焼け取り用電解液“ピカ素”

                中性電解液 SUS-MA

                中性電解液 SUS-MA

                  焼け取り剤“エスピュア SJジェル”(ハードタイプ)

                  焼け取り剤“エスピュア SJジェル”(ハードタイプ)

                    弱酸性電解液 SUS-4000B

                    弱酸性電解液 SUS-4000B

                      中和剤

                      中和剤

                        弱酸性電解液 SUS-MB

                        弱酸性電解液 SUS-MB

                          TIG溶接用ガスホース

                          TIG溶接用ガスホース

                            メーカー マイト工業 マイト工業 マイト工業 ジェイ・インターナショナル マイト工業 マイト工業 ケミカル山本 マイト工業 佐々木化学薬品 マイト工業 マイト工業 マイト工業 ダイヘン
                            通常価格 11,500円 11,500円 8,696円 9,816円 8,117円 10,024円 10,500円 11,499円 7,342円 12,500円 13,165円 11,499円 8,695円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   4日目   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   1日目   3日目~   3日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 焼け取り剤 焼け取り剤 その他 焼け取り剤 その他 焼け取り剤 焼け取り剤 焼け取り剤 焼け取り剤 焼け取り剤 その他 焼け取り剤 その他
                            適用:焼け取り - - - - - - - - - - -
                            適用:不動態化 - - - - - - - - - - - -
                            六価クロム撲滅対策 - - - - - - - - - - -
                            HL材鏡面材へ好適 - - - - - - - - - - -

                            中性電解液 SUS-200のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ステンレスの焼け取り
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/29
                            中世電解液ではありますが、水洗いはしっかりした方が良いみたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました