(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーン系金型離型剤 TB39C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーン系金型離型剤 TB39C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円

【特長】・金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします・熱に強く、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    5~35℃
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    356-9799
  • JANコード:
    4967410101597
  • 質量(g):
    373.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイル
  • タイプ:
    スプレー
  • 用途:
    ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB39C

1本(420ml)
10

2個

1,315( 1,447円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします
・熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません
【用途】
・ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン系金型離型剤 TB39Cの型番TB39Cのページです。
型番TB39Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーン系金型離型剤 TB39C

シリコーン系金型離型剤 TB39C

    シリコーン系金型離型剤 TB39D

    シリコーン系金型離型剤 TB39D

      溶液型離型剤

      溶液型離型剤

        エマルジョン型離型剤

        エマルジョン型離型剤

          スプレー型離型剤

          スプレー型離型剤

            TRUSCO “αシリコーンスプレー”

            TRUSCO “αシリコーンスプレー”

              ファイン・ドライFB-4

              ファイン・ドライFB-4

                シリコーン離型剤(原液)

                シリコーン離型剤(原液)

                  グラファイトスプレー FC-169

                  グラファイトスプレー FC-169

                    シリコーンオイル(耐寒用)

                    シリコーンオイル(耐寒用)

                      シリコン系離型剤 スミモールドS2

                      シリコン系離型剤 スミモールドS2

                        シリコンルブスプレー No.1420

                        シリコンルブスプレー No.1420

                          離型剤 KS61-100

                          離型剤 KS61-100

                            メーカー スリーボンド スリーボンド 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 トラスコ中山 ファインケミカルジャパン 信越化学工業 ファインケミカルジャパン 信越化学工業 住鉱潤滑剤 呉工業 信越化学工業
                            通常価格 1,315円 1,282円 1,825円 2,733円 3,365円 621円 2,574円 12,899円 1,393円 16,937円 930円 514円 2,105円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目   6日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー スプレー スプレー 缶・ボトル スプレー 缶・ボトル スプレー スプレー チューブ
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 フッ素系 シリコン系 その他 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            使用温度範囲 5~35℃ - - - -40~180 -50~200℃ -60~280℃ - ~400℃ -60~200℃ -50~200℃ -50~200℃ -30~200℃
                            透明 透明 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 356-9799 374-8758 - - - - - - - - - - -

                            シリコーン系金型離型剤 TB39Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました