(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

植物油系離型剤 スミモールドP2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

植物油系離型剤 スミモールドP2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
912円
税込単価
1,003円

【特長】・植物油系基剤を主成分にした低濃度タイプの離型剤です・成形品に付着した...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    -10~150℃
  • 色:
    淡褐色
  • JANコード:
    4906725561801
  • トラスココード:
    123-2576
  • 質量(g):
    350
  • 材質1:
    主成分:植物系離型剤、溶剤
  • 容量(L):
    0.42
  • 容器タイプ:
    スプレー缶
  • 用途:
    熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型。
  • 仕様:
    ペインタブルタイプ(離型した成型品に対して行う塗装、印刷、メッキなどの二次加工処理のことを意味します)
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMD-P2

1本(420ml)
10

2個

912( 1,003円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・植物油系基剤を主成分にした低濃度タイプの離型剤です
・成形品に付着した被膜は、汎用の洗浄剤で除去できます
【用途】
・熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型
・塗装、メッキなど二次加工をするプラスチックの離型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

植物油系離型剤 スミモールドP2の型番SMD-P2のページです。
型番SMD-P2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

植物油系離型剤 スミモールドP2

植物油系離型剤 スミモールドP2

    シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

    シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

      スミモールドFA

      スミモールドFA

        シリコーンオイル エレメント14

        シリコーンオイル エレメント14

          離型剤 フッ素系 タイプR

          離型剤 フッ素系 タイプR

            離型剤 植物油脂系

            離型剤 植物油脂系

              シリコン系離型剤 スミモールドS2

              シリコン系離型剤 スミモールドS2

                TRUSCO “αシリコーンスプレー”

                TRUSCO “αシリコーンスプレー”

                  エーゼット シリコーンスプレー

                  エーゼット シリコーンスプレー

                    シリコーン離型剤(原液)

                    シリコーン離型剤(原液)

                      シリコーンオイル(耐寒用)

                      シリコーンオイル(耐寒用)

                        離型剤 KS61-100

                        離型剤 KS61-100

                          シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

                          シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

                            メーカー 住鉱潤滑剤 東京硝子器械 住鉱潤滑剤 モメンティブ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 エーゼット 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業
                            通常価格 912円 3,929円 3,528円 8,101円 1,080円 690円 930円 621円 720円 12,899円 16,937円 2,105円 2,284円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー 缶・ボトル スプレー スプレー スプレー スプレー - 缶・ボトル 缶・ボトル チューブ スプレー
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 フッ素系 シリコン系 フッ素系 その他 シリコン系 シリコン系 - シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            使用温度範囲 -10~150℃ - 0~200℃ - ~250℃ ~300℃ -50~200℃ -50~200℃ - - -60~200℃ -30~200℃ -50~180℃
                            淡褐色 - 無色透明 - - - 透明 - - - - - -
                            JANコード 4906725561801 - 4906725506505 - - - 4906725562808 - - - - - -

                            植物油系離型剤 スミモールドP2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました