(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エマルジョン型離型剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:KM722T-1
エマルジョン型離型剤 エマルジョンガタリケイザイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,733円
税込単価
3,006円

【特長】・エマルジョン型離型剤です。・希釈安定性に優れています。【用途】・ゴム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KM722T-1 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

KM722T-1の仕様・寸法情報

種類缶・ボトル商品タイプシリコン系
使用温度範囲-乳白色
トラスココード423-0698JANコード4582118739158
質量(g)1100材質1主成分:シリコーン
容量(kg)粘度(mPa・s)-
pH-タイプ-
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。内容量1缶(1kg)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番

関連

使用温度範囲
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
容量(kg)
粘度(mPa・s)
pH
タイプ
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM722T-1

-

-
423-0698
4582118739158
1100
主成分:シリコーン
-
-
-
ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
1缶(1kg)
10

2個

2,733( 3,006円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エマルジョン型離型剤です。
・希釈安定性に優れています。
【用途】
・ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
【材質】
・主成分:シリコーン

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エマルジョン型離型剤の型番KM722T-1のページです。
型番KM722T-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エマルジョン型離型剤

エマルジョン型離型剤

    シリコーン(高温用)

    シリコーン(高温用)

      シリコーンコーティング剤

      シリコーンコーティング剤

        シリコーンオイル

        シリコーンオイル

          シリコーンオイル(耐寒用)

          シリコーンオイル(耐寒用)

            シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

            シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

              溶液型離型剤

              溶液型離型剤

                FCJ ニューTFEコート液 4L

                FCJ ニューTFEコート液 4L

                  シリコンオイル 1kg

                  シリコンオイル 1kg

                    TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用

                    TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用

                      FCJ B・N液 18L

                      FCJ B・N液 18L

                        シリコーンオイル KF-54

                        シリコーンオイル KF-54

                          シリコーンオイル 耐熱用

                          シリコーンオイル 耐熱用

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 三商 信越化学工業 ファインケミカルジャパン 東京硝子器械 トラスコ中山 ファインケミカルジャパン アズワン 信越化学工業
                            通常価格 2,733円 14,616円 3,325円 3,400円 16,937円 4,000円 1,825円 69,670円 9,159円 7,323円 32,816円 9,922円 13,624円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   9日目   1日目~   9日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            種類 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル - 缶・ボトル - - 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 - シリコン系 - - シリコン系 その他 シリコン系 シリコン系
                            乳白色 透明 - - 透明 - 淡黄色半透明 - - - - - 淡黄色透明

                            エマルジョン型離型剤のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            清掃用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/07
                            価格が安く、塗料を剥がすときに一番役に立ってます。またリピート購入を検討しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KM740T-1
                            KM742T-1
                            KM742T-16
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?使用温度範囲 トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 容量(kg) 粘度(mPa・s) pH タイプ 用途 内容量

                            5,859円

                            ( 6,445円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            10-40~180423-0736-1100主成分:シリコーン3506液状ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。1本(1kg)

                            4,108円

                            ( 4,519円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            10-40~180423-0744-1100主成分:シリコーン3506液状ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。1本(1kg)
                            -

                            62,805円

                            ( 69,086円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10-40~180423-0752-17200.0主成分:シリコーン163506液状ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。1缶(16kg)
                            型番
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?使用温度範囲 トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 容量(kg) 粘度(mPa・s) pH タイプ 用途 内容量

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト