(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンコーティング剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンコーティング剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,325円 ~ 8,100円
税込価格
3,658円 ~ 8,910円

【特長】・シリコーンコーティング剤です。・高硬度、被膜形成性に優れています。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(kg)
粘度(mPa・s)
タイプ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
無色透明
423-7463
4582118732029
1200
1
-
-
1缶(1kg)
10

2個

3,325( 3,658円 )

2日目

淡黄色透明
423-7480
4582118732036
1200
1
85
液状
1缶(1kg)
10

2個

8,100( 8,910円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンコーティング剤です。
・高硬度、被膜形成性に優れています。
【用途】
・コーティング。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンコーティング剤

シリコーンコーティング剤

    シリコーンオイル(耐寒用)

    シリコーンオイル(耐寒用)

      溶液型離型剤

      溶液型離型剤

        シリコーンオイル KF-54

        シリコーンオイル KF-54

          シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

          シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

            植物油系離型剤 スミモールドP2

            植物油系離型剤 スミモールドP2

              シリコーンオイル

              シリコーンオイル

                シリコーン(高温用)

                シリコーン(高温用)

                  エマルジョン型離型剤

                  エマルジョン型離型剤

                    スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

                    スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

                      シリコン系離型剤 スミモールドS2

                      シリコン系離型剤 スミモールドS2

                        シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

                        シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

                          ホワイティルブ・N

                          ホワイティルブ・N

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 アズワン 三商 住鉱潤滑剤 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東京硝子器械 オーデック
                            通常価格 3,325円 16,937円 1,825円 9,922円 4,330円 912円 3,400円 14,616円 2,733円 754円 930円 5,450円 21,223円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目~   2日目~   2日目~   6日目   1日目   2日目~   3日目  
                            種類 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル - スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー スプレー 缶・ボトル スプレー
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 - シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 その他
                            使用温度範囲 常温~200℃ -60~200℃ - -30~+250℃ - -10~150℃ -50~150℃ - - - -50~200℃ - -
                            材質1 主成分:シリコーン 主成分:メチルフェニルシリコーンオイル - - - - - - - - - - -
                            用途 コーティング。 離型、潤滑、消泡など。 ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。 - - - 離型、潤滑、消泡など。 - - - - - -

                            シリコーンコーティング剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            熱硬化性樹脂の離形
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/04
                            プラスチック成型で常温で尚且つ簡単に塗布できるものをさがしていました。スプレータイプではどうしても当たりにくい細かな部分にも塗布できてよかったです。離形効果は経過観察中です

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱硬化性樹脂の離形
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/04
                            プラスチック成型で常温で尚且つ簡単に塗布できるものをさがしていました。スプレータイプではどうしても当たりにくい細かな部分にも塗布できてよかったです。離形効果は経過観察中です

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました