(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル 耐熱用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンオイル 耐熱用

  • SALE 2025/07/14まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,624円 ~ 201,400円  特別価格 
税込価格
14,986円 ~ 221,540円  特別価格 

【特長】・開放系シリコーンオイルです。・耐熱性に優れています。【用途】・高温に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    缶・ボトル
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 色:
    淡黄色透明
  • 材質1:
    主成分:ジメチルシリコーン
  • 用途:
    高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番

関連

使用温度範囲
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(kg)
タイプ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-50~250℃
492-1534
4582118730117
1200
1
-
1缶(1kg)
10

1個

13,624( 14,986円 )

1日目

-

-40~180
492-1542
-
17200.0
16
液状
1缶(16kg)
10

1個

201,400円

156,326

( 171,959円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開放系シリコーンオイルです。
・耐熱性に優れています。
【用途】
・高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル 耐熱用

シリコーンオイル 耐熱用

    シリコーンオイル(耐寒用)

    シリコーンオイル(耐寒用)

      シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

      シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

        シリコーンコーティング剤

        シリコーンコーティング剤

          溶液型離型剤

          溶液型離型剤

            シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

            シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

              放熱用オイルコンパウンド

              放熱用オイルコンパウンド

                シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶

                シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶

                  シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶

                  シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶

                    シリコーンゴム用オイルコンパウンド

                    シリコーンゴム用オイルコンパウンド

                      シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

                      シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

                        エマルジョン型離型剤

                        エマルジョン型離型剤

                          シリコーンオイル KF-54

                          シリコーンオイル KF-54

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 三商 信越化学工業 信越化学工業 三商 信越化学工業 三商 三商 信越化学工業 東京硝子器械 信越化学工業 アズワン
                            通常価格 13,624円 16,937円 4,000円 3,325円 1,825円 10,500円 7,045円 5,766円 5,766円 2,653円 5,450円 2,733円 9,922円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   2日目~   2日目~   1日目  
                            種類 缶・ボトル 缶・ボトル - 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル - - - - 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 - シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 - - シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            淡黄色透明 透明 - - 淡黄色半透明 - - - - - - 乳白色 -
                            材質1 主成分:ジメチルシリコーン 主成分:メチルフェニルシリコーンオイル - 主成分:シリコーン - - 主成分:シリコーン - - 主成分:シリコーン - - -
                            用途 高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。 離型、潤滑、消泡など。 - コーティング。 ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。 - トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。 - - 電気絶縁、シール用。 - - -

                            シリコーンオイル 耐熱用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました