(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル(耐寒用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンオイル(耐寒用)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,937円
税込単価
18,631円

【特長】・ジメチルシリコーンオイルのメチル基の一部をフェニル基で置換したメチル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    缶・ボトル
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    -60~200℃
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    492-1321
  • JANコード:
    4582118730179
  • 質量(g):
    1200
  • 材質1:
    主成分:メチルフェニルシリコーンオイル
  • 容量(kg):
    1
  • タイプ:
    液状
  • 用途:
    離型、潤滑、消泡など。
  • 内容量:
    1缶(1kg)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF50-1000CS-1

1缶(1kg)
10

1個

16,937( 18,631円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジメチルシリコーンオイルのメチル基の一部をフェニル基で置換したメチルフェニルシリコーンオイルです。無色透明、無臭で、特に低温特性に優れ、-65℃でも流動性を保ちます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンオイル(耐寒用)の型番KF50-1000CS-1のページです。
型番KF50-1000CS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル(耐寒用)

シリコーンオイル(耐寒用)

    シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

    シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

      シリコーンオイル 耐熱用

      シリコーンオイル 耐熱用

        エマルジョン型離型剤

        エマルジョン型離型剤

          耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

          耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

            シリコーン離型剤 KS61-1

            シリコーン離型剤 KS61-1

              シリコーンオイル

              シリコーンオイル

                シリコン系離型剤 スミモールドS2

                シリコン系離型剤 スミモールドS2

                  溶液型離型剤

                  溶液型離型剤

                    シリコーン離型剤(原液)

                    シリコーン離型剤(原液)

                      420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)

                      420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)

                        BNスプレー

                        BNスプレー

                          シリコーンオイル エレメント14

                          シリコーンオイル エレメント14

                            メーカー 信越化学工業 東京硝子器械 信越化学工業 信越化学工業 モメンティブ 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 信越化学工業 信越化学工業 エスコ 中京化成工業 モメンティブ
                            通常価格 16,937円 3,929円 13,624円 2,733円 20,400円 15,859円 3,400円 930円 1,825円 12,899円 1,270円 96,000円 8,101円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目~   2日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            種類 缶・ボトル スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー スプレー 缶・ボトル
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 その他 シリコン系
                            使用温度範囲 -60~200℃ - - - -40~300℃ - -50~150℃ -50~200℃ - - 0~40℃ ~900℃ -
                            透明 - 淡黄色透明 乳白色 - 白色半透明 - - 淡黄色半透明 透明 - - -
                            トラスココード 492-1321 - - - - 814-8109 - - - 814-8113 - - -

                            シリコーンオイル(耐寒用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました