(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーン(高温用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KF54-1
シリコーン(高温用) シリコーン(コウオンヨウ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,616円
税込単価
16,078円

【特長】・ジメチルシリコーンオイルのメチル基の一部をフェニル基で置換したメチル...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

KF54-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

使用温度範囲
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
容量(kg)
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF54-1

-30~250℃
423-7609
4582118730162
1100
主成分:メチルフェニルシリコーンオイル
1
開放系熱媒オイルに最適。
1缶(1kg)
10

1個

14,616( 16,078円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジメチルシリコーンオイルのメチル基の一部をフェニル基で置換したメチルフェニルシリコーンオイルです。耐熱性・ペインタブル 性にすぐれています
・開放系熱媒オイルに適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン(高温用)の型番KF54-1のページです。
型番KF54-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーン(高温用)

シリコーン(高温用)

    シリコーンオイル 耐熱用

    シリコーンオイル 耐熱用

      シリコーンオイル(耐寒用)

      シリコーンオイル(耐寒用)

        シリコーンオイル KE41シリーズ

        シリコーンオイル KE41シリーズ

          シリコーンオイル KE420・KS62M-1

          シリコーンオイル KE420・KS62M-1

            耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

            耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

              シリコーンゴム用オイルコンパウンド

              シリコーンゴム用オイルコンパウンド

                シリコーンオイル

                シリコーンオイル

                  シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

                  シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

                    シリコンオイル モメンティブ YF33-100 15㎏缶

                    シリコンオイル モメンティブ YF33-100 15㎏缶

                      シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

                      シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

                        スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

                        スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

                          シリコーンオイル エレメント14

                          シリコーンオイル エレメント14

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 モメンティブ 信越化学工業 信越化学工業 東京硝子器械 三商 三商 住鉱潤滑剤 モメンティブ
                            通常価格 14,616円 13,624円 16,937円 1,871円 9,185円 20,400円 2,653円 3,400円 3,929円 137,500円 11,500円 754円 8,101円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目   6日目   6日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目~   9日目   19日目   6日目   1日目~  
                            種類 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル チューブ チューブ 缶・ボトル - 缶・ボトル スプレー - - スプレー 缶・ボトル
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 - - シリコン系 シリコン系
                            透明 淡黄色透明 透明 - - - - - - - - - -
                            タイプ 液状 - 液状 - - - - - - - - - -

                            シリコーン(高温用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KF54-18
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?使用温度範囲 トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 容量(kg) 用途 内容量
                            -

                            262,836円

                            ( 289,120円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            --134-2085-1926主成分:シリコーン18--

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました