(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KF96-20CS-1
シリコーンオイル シリコーンオイル

  • SALE 2025/07/14まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
4,296円
税込単価
4,726円

【特長】・耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。・電気絶...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

KF96-20CS-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
容量(kg)
粘度([[MM2]]/s)
タイプ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF96-20CS-1

-

無色透明
492-1402
4582118730131
1200
主成分:ジメチルシリコーン
1
20
液状
1缶(1kg)
10

2個

4,296( 4,726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
・電気絶縁性にも優れています。
・離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
【用途】
・離型、潤滑、消泡など。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンオイルの型番KF96-20CS-1のページです。
型番KF96-20CS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル

シリコーンオイル

    シリコーン離型剤 KS61-1

    シリコーン離型剤 KS61-1

      シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

      シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

        耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

        耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

          シリコーンオイル(耐寒用)

          シリコーンオイル(耐寒用)

            シリコーンオイル 耐熱用

            シリコーンオイル 耐熱用

              シリコーンオイル エレメント14

              シリコーンオイル エレメント14

                シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

                シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

                  エマルジョン型離型剤

                  エマルジョン型離型剤

                    シリコーン離型剤(原液)

                    シリコーン離型剤(原液)

                      離型剤 KS61-100

                      離型剤 KS61-100

                        シリコーンオイル KF-54

                        シリコーンオイル KF-54

                          スミモールドFH

                          スミモールドFH

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 東京硝子器械 モメンティブ 信越化学工業 信越化学工業 モメンティブ 東京硝子器械 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 アズワン 住鉱潤滑剤
                            通常価格 3,400円 15,859円 3,929円 20,400円 16,937円 13,624円 8,101円 5,450円 2,733円 12,899円 2,105円 9,922円 3,455円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   3日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目~   2日目~   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル チューブ 缶・ボトル スプレー
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 フッ素系
                            使用温度範囲 -50~150℃ - - -40~300℃ -60~200℃ - - - - - -30~200℃ -30~+250℃ 0~200℃
                            用途 離型、潤滑、消泡など。 - - - 離型、潤滑、消泡など。 高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。 - - - - 溶融紡糸、曲がりホースなどの離型。 - -

                            シリコーンオイルのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 8件のレビュー
                            車のコーティング
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/25
                            シリコンを購入し試したら、古い車もシリコンで輝きが戻りました。
                            非常によい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂の白化症状の緩和及び撥水加工
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/13
                            使用初めは定着しづらいが回数が増えるたびに定着しやすくなった
                            白化症状に効果が高く、撥水性も◎
                            親水性が高いので対象面に霧吹きで水を散布してから塗布処理をした

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業色々
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/24
                            滑りが良くベトツキが少ないので良いと思います。何回か購入していたら在庫品になった為、短納期で大変助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品作成時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/25
                            当社で製作する製品の作成時に使用しています。作成時の離型性を重視して、この商品を古くから使っています。以前は別の商社から購入していましたが、ここ数年は、価格の面で有利なミスミから購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂その他の保護
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/09
                            特集で樹脂・ゴム等の保護の為に塗布するのが効果があるとの記事があり、その用途で購入。
                            スプレータイプよりは扱いやすいと思って缶入りを購入した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KF96-100CS-1
                            KF96-100CS-16
                            KF96-10CS-1
                            KF96-20CS-16
                            KF96-3000CS-1
                            KF96-3000CS-16
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 容量(kg) 粘度([[MM2]]/s) タイプ 内容量

                            3,675円

                            ( 4,043円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            10無色透明492-137245821187300251200主成分:ジメチルシリコーン1100液状1缶(1kg)
                            -

                            51,079円

                            ( 56,187円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10無色透明492-1381-17200.0主成分:ジメチルシリコーン16100液状1缶(16kg)

                            4,296円

                            ( 4,726円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10無色透明492-139945821187301551200主成分:ジメチルシリコーン110-1缶(1kg)
                            -

                            64,308円

                            ( 70,739円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10無色透明492-1411-17200.0主成分:ジメチルシリコーン1620液状1缶(16kg)
                            -

                            4,001円

                            ( 4,401円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            -透明814-814345821187302091200主成分:ジメチルシリコーンオイル13000液状1缶(1Kg)
                            -

                            64,036円

                            ( 70,440円 )
                            1個 -

                            39日目

                            10無色透明492-1429-17200.0主成分:ジメチルシリコーン163000液状1缶(16kg)

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました