(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンゴム用オイルコンパウンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンゴム用オイルコンパウンド

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,653円
税込単価
2,918円

【特長】・シリコーンゴム用オイルコンパウンドです。・シリコーンゴムを膨潤させま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 用途:
    電気絶縁、シール用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

種類
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS650N-100

チューブ
乳白半透明
423-0809
4582118733231
100
0.1
1本(0.1kg)
10

2個

2,653( 2,918円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンゴム用オイルコンパウンドです。
・シリコーンゴムを膨潤させません。
【用途】
・電気絶縁、シール用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンゴム用オイルコンパウンドの型番KS650N-100のページです。
型番KS650N-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンゴム用オイルコンパウンド

シリコーンゴム用オイルコンパウンド

    放熱用オイルコンパウンド

    放熱用オイルコンパウンド

      電気・絶縁シール用オイルコンパウンド

      電気・絶縁シール用オイルコンパウンド

        離型剤 KS61-100

        離型剤 KS61-100

          シリコーンオイル 耐熱用

          シリコーンオイル 耐熱用

            シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶

            シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶

              型取り用液状シリコーン 主剤/硬化剤

              型取り用液状シリコーン 主剤/硬化剤

                シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶

                シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶

                  シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 15㎏缶

                  シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 15㎏缶

                    シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

                    シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

                      シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                      シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                        シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

                        シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

                          シリコンオイル KF54 400cSt 1㎏缶

                          シリコンオイル KF54 400cSt 1㎏缶

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 三商 モメンティブ 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 2,653円 7,045円 2,573円 2,105円 13,624円 5,766円 1,586円 5,766円 55,354円 4,000円 13,294円 11,500円 11,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   2日目   19日目   9日目   19日目   19日目   19日目  
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 - シリコン系 - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:ジメチルシリコーン - - - - - - - -
                            用途 電気絶縁、シール用。 トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。 点火栓、ケーブル接続部分、端子板などの絶縁、防湿に。 溶融紡糸、曲がりホースなどの離型。 高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。 - - - - - - - -

                            シリコーンゴム用オイルコンパウンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KS65A-1
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 トラスココード JANコード 質量(g) 容量(kg) 内容量

                            13,984円

                            ( 15,382円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10缶・ボトル423-08174582118733248110011缶(1kg)

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました