(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気・絶縁シール用オイルコンパウンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気・絶縁シール用オイルコンパウンド

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,573円
税込単価
2,830円

【特長】・いずれも電気特性、はっ水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンド...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    -50~180℃
  • 色:
  • トラスココード:
    353-9113
  • JANコード:
    4582118733101
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 容量(g):
    100
  • 用途:
    点火栓、ケーブル接続部分、端子板などの絶縁、防湿に。
  • 内容量:
    1本(100g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS64-100

1本(100g)
10

2個

2,573( 2,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いずれも電気特性、はっ水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドで、特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です
【用途】
・点火栓、ケーブル接続部分、端子板などの絶縁、防湿に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気・絶縁シール用オイルコンパウンドの型番KS64-100のページです。
型番KS64-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気・絶縁シール用オイルコンパウンド

電気・絶縁シール用オイルコンパウンド

    シリコーンゴム用オイルコンパウンド

    シリコーンゴム用オイルコンパウンド

      離型剤 KS61-100

      離型剤 KS61-100

        放熱用オイルコンパウンド

        放熱用オイルコンパウンド

          型取り用液状シリコーン 主剤/硬化剤

          型取り用液状シリコーン 主剤/硬化剤

            シリコーンオイル 耐熱用

            シリコーンオイル 耐熱用

              シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶

              シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶

                シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

                シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

                  シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

                  シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

                    シリコンオイル KF54 400cSt 1㎏缶

                    シリコンオイル KF54 400cSt 1㎏缶

                      シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

                      シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

                        シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                        シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                          シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

                          シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 モメンティブ 信越化学工業 三商 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 2,573円 2,653円 2,105円 7,045円 1,586円 13,624円 5,766円 5,450円 4,330円 12,550円 14,700円 13,294円 13,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   2日目~   9日目   19日目   19日目   19日目   4日目  
                            種類 チューブ - チューブ - 缶・ボトル 缶・ボトル - 缶・ボトル - - - - -
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 - シリコン系 - - - - -
                            使用温度範囲 -50~180℃ - -30~200℃ - -50~150℃ - - - - - - - -
                            - - - 淡黄色透明 - - - - - - -
                            トラスココード 353-9113 - 353-9105 - - - - - - - - - -

                            電気・絶縁シール用オイルコンパウンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました