(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般型取り用シリコーンゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般型取り用シリコーンゴム

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,487円
税込単価
12,636円

【仕様】・一般型取り用シリコーンゴムです。・縮合タイプです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    缶・ボトル
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 色:
    灰白
  • トラスココード:
    423-0051
  • JANコード:
    4582118734092
  • 質量(g):
    1300.0
  • 材質1:
    主成分:シリコーンゴム
  • 容量(g):
    1000
  • 用途:
    一般型取用。
  • 仕様:
    2液混合型
  • 内容量:
    1セット(2液混合型)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE20

1セット(2液混合型)
10

1個

11,487( 12,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・一般型取り用シリコーンゴムです。
・縮合タイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般型取り用シリコーンゴムの型番KE20のページです。
型番KE20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般型取り用シリコーンゴム

一般型取り用シリコーンゴム

    エマルジョン型離型剤

    エマルジョン型離型剤

      シリコーン(高温用)

      シリコーン(高温用)

        TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用

        TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用

          FCJ B・N液 18L

          FCJ B・N液 18L

            シリコンオイル 1kg

            シリコンオイル 1kg

              シリコーンオイル

              シリコーンオイル

                FCJ ニューTFEコート液 4L

                FCJ ニューTFEコート液 4L

                  コスモビューティ シリコーンスプレー

                  コスモビューティ シリコーンスプレー

                    シリコーンコーティング剤

                    シリコーンコーティング剤

                      シリコーンオイル 耐熱用

                      シリコーンオイル 耐熱用

                        シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

                        シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

                          BNスプレー

                          BNスプレー

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 トラスコ中山 ファインケミカルジャパン 東京硝子器械 信越化学工業 ファインケミカルジャパン コスモビューティ 信越化学工業 信越化学工業 三商 中京化成工業
                            通常価格 11,487円 2,733円 14,616円 7,323円 32,816円 9,159円 3,400円 69,670円 397円 3,325円 13,624円 4,330円 96,000円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   2日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目~   9日目   3日目  
                            種類 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル - 缶・ボトル - スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル - スプレー
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 その他 - シリコン系 - シリコン系 シリコン系 シリコン系 - その他
                            灰白 乳白色 透明 - - - - - - - 淡黄色透明 - -
                            トラスココード 423-0051 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4582118734092 - - - - - - - - - - - -

                            一般型取り用シリコーンゴムのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            型取り
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/11
                            流動性が良く気泡も取れ易く、細部まで詳細に型取りできます。
                            硬化後の柔軟性があるので、緩めの逆テーパーであれば抜けます。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました