(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンルブスプレー No.1420

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンルブスプレー No.1420

  • SDS(MSDS)
通常単価(税別)
514円
税込単価
565円

【特長】・シリコーン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走を良く...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    -50~200℃
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    222-8637
  • JANコード:
    4972444014201
  • 質量(g):
    350.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイル
  • タイプ:
    スプレー
  • 用途:
    滑走・離型。
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

シリコンルブスプレー

シリコンルブスプレー

成分: シリコーンオイル
容量: 420ml
製品サイズ: 200×φ66(直径66mm)
製品重量: 350g
消防法分類: 可燃性液体類

シリコンルブスプレー No.1420の使用例について

コンベアのベルトに

コンベアのベルトに

作業台に

作業台に

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1420

1本(420ml)
10

5個

514( 565円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走を良くします
・耐熱性にすぐれ離型、ツヤ出し、防水にも効果を発揮します
・無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます
・有機則規制外商品
【用途】
・工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイ、自転車、家具、建具、ミシンなどの滑走や金型などの離型

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンルブスプレー No.1420の型番NO1420のページです。
型番NO1420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンルブスプレー No.1420

シリコンルブスプレー No.1420

    植物油系離型剤スミモールドPV2

    植物油系離型剤スミモールドPV2

      KURE シリコンルブDX

      KURE シリコンルブDX

        ファイン・ドライFB-4

        ファイン・ドライFB-4

          ミスミ シリコーンスプレー

          ミスミ シリコーンスプレー

            スミモールドFA

            スミモールドFA

              グラファイトスプレー FC-169

              グラファイトスプレー FC-169

                離型剤 植物油脂系

                離型剤 植物油脂系

                  離型剤 フッ素系 タイプR

                  離型剤 フッ素系 タイプR

                    離型剤 低粘度シリコーン

                    離型剤 低粘度シリコーン

                      離型剤 高粘度シリコーン

                      離型剤 高粘度シリコーン

                        エーゼット シリコーンスプレー

                        エーゼット シリコーンスプレー

                          離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー

                          離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー

                            メーカー 呉工業 住鉱潤滑剤 呉工業 ファインケミカルジャパン ミスミ 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット ファインケミカルジャパン
                            通常価格 514円 1,000円 930円 2,574円 4,500円 3,528円 1,393円 690円 1,080円 560円 560円 720円 2,559円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー
                            商品タイプ シリコン系 その他 シリコン系 フッ素系 シリコン系 フッ素系 その他 その他 フッ素系 シリコン系 シリコン系 - その他
                            使用温度範囲 -50~200℃ <60℃ -50~200℃ -60~280℃ - 0~200℃ ~400℃ ~300℃ ~250℃ ~250℃ ~250℃ - ~800℃
                            透明 - 透明 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 222-8637 - 125-9049 - - - - - - - - - -

                            シリコンルブスプレー No.1420のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 23件のレビュー
                            ローラーの潤滑用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/26
                            樹脂製ローラーのベアリング部に使用しました。ベトベトしないで、ローラーの回転もなめらかになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油汚れ落とし・艶出し・保護・潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/15
                            潤滑剤としてはもとより、耐熱ですので大型バイクのエンジン部のフィン部及びキャブ表面の艶出し・保護・清掃に使用してます。又、油汚れも簡単に落ち、ふき取り不要で耐久性もよく、かなり便利です。通常ホームセンターにて購入してますが、ミスミでも取扱っておりこちらが安価の為購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車樹脂部品の艶出し
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/27
                            無溶剤であることが明記されているので、樹脂部品に安心して使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジェットスキーのエンジンの塩害防止
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/20
                            水をよくはじき 効果も長持ちします 吹きが弱いような感じもしますが よくコート出来てるみたいです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂部品の磨きや保護
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/29
                            樹脂部品のツヤ出しや長期保管時の保護油としてつかってます。金属のサビ止めなどにも使います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました