(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイン・ドライFB-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファイン・ドライFB-4

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,574円
税込単価
2,831円

ふっ素樹脂と窒化ホウ素の優れた諸特性を利用した従来にない特長を持ったドライタイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    フッ素系
  • 使用温度範囲:
    -60~280℃
  • 色:
  • JANコード:
    4560174201215
  • トラスココード:
    404-7133
  • 質量(g):
    370.000
  • 材質1:
    主成分:四フッ化エチレン樹脂
  • 消防法分類:
    危険物 第四類 第1石油類(非水溶性)168ml 危険等級 II
  • タイプ:
    フッ素と窒化ホウ素の潤滑・離型剤
  • 容量(kg):
    0.27
  • 用途:
    ダイヤモンド砥石成型時の金型の離型に。
  • 用途3:
    ゴムやプラスチック成型時の離型に。
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-251

1本(420ml)
10

2個

2,574( 2,831円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂と窒化ホウ素の優れた諸特性を利用した従来にない特長を持ったドライタイプのスプレーです。
【特長】
・耐熱性、密着性、耐摩耗性に優れていますので、高温・高圧の厳しい環境下での離型剤や潤滑剤として優れた効果を発揮します
・優れた非粘着性
・優れた潤滑性
・優れた熱安全性
・速乾性の塗膜
【用途】
離型剤として
・ダイヤモンド工具、ダイヤモンド砥石成型時の金型の離型
・プラスチックやゴム、コンベアベルトの成型時の離型
・ガスケット、シール類の離型
潤滑剤として
・機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置、電気機器および装置、各種事務機器、金属加工工程等の潤滑

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイン・ドライFB-4の型番FC-251のページです。
型番FC-251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイン・ドライFB-4

ファイン・ドライFB-4

    エマルジョン型離型剤

    エマルジョン型離型剤

      離型剤 KS61-100

      離型剤 KS61-100

        シリコーン系金型離型剤 TB39D

        シリコーン系金型離型剤 TB39D

          シリコーン系金型離型剤 TB39C

          シリコーン系金型離型剤 TB39C

            溶液型離型剤

            溶液型離型剤

              シリコーン離型剤 KS61-1

              シリコーン離型剤 KS61-1

                シリコーンオイル(耐寒用)

                シリコーンオイル(耐寒用)

                  グラファイトスプレー FC-169

                  グラファイトスプレー FC-169

                    シリコーン離型剤(原液)

                    シリコーン離型剤(原液)

                      シリコーンオイル 耐熱用

                      シリコーンオイル 耐熱用

                        シリコーンオイル

                        シリコーンオイル

                          耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                          耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                            メーカー ファインケミカルジャパン 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド スリーボンド 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 ファインケミカルジャパン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 モメンティブ
                            通常価格 2,574円 2,733円 2,105円 1,282円 1,315円 1,825円 15,859円 16,937円 1,393円 12,899円 13,624円 3,400円 20,400円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   2日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            種類 スプレー 缶・ボトル チューブ スプレー スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル
                            商品タイプ フッ素系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 その他 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            使用温度範囲 -60~280℃ - -30~200℃ - 5~35℃ - - -60~200℃ ~400℃ - - -50~150℃ -40~300℃
                            - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560174201215 - - - - - - - 4560174200584 - - - -

                            ファイン・ドライFB-4のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自動機シュート部
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/21
                            自動機シュート部の、ワーク滑り性向上のために使用しました。
                            ゴム製品がワークのシュート部が滑らず困っていましたが、これを吹きしばらく乾燥させることで解決しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました