(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,559円
税込単価
2,815円

連続800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    その他
  • 使用温度範囲:
    ~800℃
  • 色:
  • JANコード:
    4560174200447
  • トラスココード:
    361-0284
  • 質量(g):
    370.000
  • 材質1:
    主成分:ボロンナイトライド、無機バインダー
  • 容量(L):
    0.42
  • 容器タイプ:
    420mlスプレー
  • 用途:
    金属やガラス、製鉄所など高温溶融物製造時の離型・潤滑。
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

800℃の高温に耐える白い潤滑離型剤

FC161

FC161

使用例

使用例

製品仕様

  • 容器:スプレー
  • 主成分:ボロンナイトライド、無機バインダー
  • 色:白
  • 容量:420ml
  • 質量:370g

開発秘話

 

30年ほど昔は原料にムラがあり均一な潤滑離型効果が得られなかったので、弊社工場で均一な効果が得られるように現在でも原料製造機が24時間操業している。
それに伴い密着度も潤滑離型効果の向上と効果の持続時間も大幅に向上した。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー商品タイプその他
使用温度範囲~800℃
JANコード4560174200447トラスココード361-0284
質量(g)370.000材質1主成分:ボロンナイトライド、無機バインダー
容量(L)0.42容器タイプ420mlスプレー
用途金属やガラス、製鉄所など高温溶融物製造時の離型・潤滑。内容量1本(420ml)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC161

1本(420ml)
10

1個

2,559( 2,815円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

連続800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。
耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。
【特長】
・密着性に優れ皮膜は硬く耐摩耗性にも優れています
・ワンタッチスプレー式で、しかも速乾性ですので作業能率が向上します
・オゾン層を破壊するトリクロールエタンやフロンガスを使用していないタイプです
・長時間かけ均一な超微粒子に仕上げた成分は密着性と精密な離型性と均一な潤滑性を有する
・有機バインダーと違い、真空中でも使用できる様に特殊な無機バインダー処方としているため使用用途が広い
【用途】
・溶融金属中の温度計の離型保護
・ダイス押し出し工程時の製品の傷の防止
・ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤
・熱間鍛造用 ビレット溶着防止、離型剤
・アルミダイキャスト用 離型剤
・アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤
・高温溶融物の離型剤
・製鉄所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベアー・ローラーコンベアー・高温炉などの潤滑剤
・溶融金属・溶融ガラス・プラスチックなど高温溶融物のモールドからの離型剤
・ゴム成型時の金型の離型剤
・プラスチック成型時の金型の離型剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレーの型番FC161のページです。
型番FC161に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー

離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー

    グラファイトスプレー FC-169

    グラファイトスプレー FC-169

      スミモールドFA

      スミモールドFA

        シルバールブ・N

        シルバールブ・N

          ミスミ シリコーンスプレー

          ミスミ シリコーンスプレー

            FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml

            FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml

              ファイン・ドライFB-4

              ファイン・ドライFB-4

                TRUSCO “αシリコーンスプレー”

                TRUSCO “αシリコーンスプレー”

                  耐熱潤滑離型剤

                  耐熱潤滑離型剤

                    離型剤 植物油脂系

                    離型剤 植物油脂系

                      植物油系離型剤スミモールドPV2

                      植物油系離型剤スミモールドPV2

                        離型剤 高粘度シリコーン

                        離型剤 高粘度シリコーン

                          NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                          NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                            メーカー ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 オーデック ミスミ ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン トラスコ中山 ケニス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン
                            通常価格 2,559円 1,393円 3,528円 17,940円 4,500円 1,939円 2,574円 621円 3,000円 690円 1,000円 560円 3,636円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー -
                            商品タイプ その他 その他 フッ素系 その他 シリコン系 フッ素系 フッ素系 シリコン系 - その他 その他 シリコン系 -
                            使用温度範囲 ~800℃ ~400℃ 0~200℃ - - 200℃ -60~280℃ -50~200℃ - ~300℃ <60℃ ~250℃ -
                            - - - 無色透明 - - - - - -
                            JANコード 4560174200447 4560174200584 - - - 4560174201246 4560174201215 - - - - - -

                            離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                            鋳造用の金型の離型剤として使用しています。以前から使っており、今回もリピート購入しました。この商品は金型に塗布した際に塗布した面が白くなるので、塗布むらなどがわかりやすいです。製品にも色移りなどありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 厚く塗ればより離型効果は上がりますか。
                            A
                            使用前に缶をよく振って20~30cm離して均一な薄い膜ができるようにスプレーしてください。厚く塗り過ぎると逆に均一な離型効果が得られません。
                            Q 1本での塗布面積は。
                            A
                            約3㎡くらいです。

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト