(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,624円
税込単価
23,786円

【特長】・強化樹脂ボディーで超軽量です。・片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れ...

詳細情報を確認する

  • チャック方式:
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 排気:
    下方
  • ホース取入口:
    NPT1/4
  • 用途:
    自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。狭い場所の作業に最適。

型番

SP-7825H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
能力ねじ寸法(mm)
最大締付トルク(N・m)
空気消費量(m³/min)
全長(mm)
商品無負荷回転数(rpm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-7825H

6
48
0.4
120
17000
336-6022
4545695001742
680.0

1個

21,624( 23,786円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化樹脂ボディーで超軽量です。
・片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。
・トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
・手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
【用途】
・自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。
・狭い場所の作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバーの型番SP-7825Hのページです。
型番SP-7825Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトドライバー

インパクトドライバー

    油中駆動インパクトドライバ  YD-670A-R/B-R

    油中駆動インパクトドライバ YD-670A-R/B-R

      エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XD

      エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XD

        高圧エアインパクトドライバ

        高圧エアインパクトドライバ

          エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D

          エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D

            エアインパクトドライバ

            エアインパクトドライバ

              エアードライバー No.GT-P8D

              エアードライバー No.GT-P8D

                インパクトドライバ YD-40PZ/PBZ

                インパクトドライバ YD-40PZ/PBZ

                  エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD

                  エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD

                    インパクトドライバND-5LPY

                    インパクトドライバND-5LPY

                      マックス エアインパクトドライバー

                      マックス エアインパクトドライバー

                        エアードライバー 衝撃式 GT-P5LS

                        エアードライバー 衝撃式 GT-P5LS

                          エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

                          エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

                            メーカー エス・ピー・エアー ヨコタ工業 ベッセル マキタ ベッセル マキタ ベッセル ヨコタ工業 ベッセル 日本ニューマチック工業 マックス(文具) ベッセル ベッセル
                            通常価格 21,624円 31,825円 40,910円 63,468円 44,087円 60,613円 46,776円 35,224円 42,723円 40,255円 48,736円 36,578円 43,223円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            チャック方式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 - ワンタッチ式 - ワンタッチ式 - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 - - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ワンタッチ式
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 8 6.35 6.35 - 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.6 0.6 1.0~2.3 0.6 0.5~0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.6
                            排気 下方 後方 後方 - 前方 - 前方 後方 後方 - 後方 後方 後方
                            ホース取入口 NPT1/4 - - - - - - - - - - - -

                            インパクトドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました