(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型インパクトドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型インパクトドライバー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
27,238円
税込単価
29,962円

【特長】・あらゆる小径ねじ作業に最適です。・クラッチ部分がオイル・バス方式採用...

詳細情報を確認する

  • 能力ねじ寸法(mm):
    2.7~5.0
  • チャック方式:
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 最大締付トルク(N・m):
    27
  • 無負荷回転数(rpm):
    10500
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • 排気:
    側方
  • 全長(mm):
    184
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • トラスココード:
    326-6168
  • JANコード:
    4560246011254
  • 質量(g):
    770.0
  • 用途:
    アルミサッシの組立、薄鋼鈑への部品取り付け作業に。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KW-50S

1個

27,238( 29,962円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる小径ねじ作業に最適です。
・クラッチ部分がオイル・バス方式採用です。(打撃部の耐熱・耐摩耗に優れている)
・重量が770gで操作がしやすいです。
【用途】
・アルミサッシの組立、薄鋼鈑への部品取り付け作業に。
・タッピング、ビスを使用する、あらゆる組立作業に。
・特にサッシ組立、冷暖房機、給湯器等の組み立て作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型インパクトドライバーの型番KW-50Sのページです。
型番KW-50Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型インパクトドライバー

小型インパクトドライバー

    エアインパクトドライバー

    エアインパクトドライバー

      エアードライバー No.GT-S6.5D

      エアードライバー No.GT-S6.5D

        エアードライバー No.GT-S60XD

        エアードライバー No.GT-S60XD

          エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ

          エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ

            エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD

            エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD

              エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

              エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

                インパクトドライバ  YD-5A

                インパクトドライバ YD-5A

                  エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

                  エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

                    インパクトドライバND-6HSY

                    インパクトドライバND-6HSY

                      エアードライバー No.GT-S4.5DR

                      エアードライバー No.GT-S4.5DR

                        エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

                        エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

                          インパクトドライバND-6SDY

                          インパクトドライバND-6SDY

                            メーカー 空研 信濃機販 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ヨコタ工業 ベッセル 日本ニューマチック工業 ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業
                            通常価格 27,238円 38,500円 44,087円 40,910円 39,938円 42,723円 43,223円 30,540円 26,721円 45,847円 41,964円 37,243円 42,914円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            能力ねじ寸法(mm) 2.7~5.0 6 6~8 6.0~8.0 4~5 4~5 5~6 M4.0~M6.0 3~4 6-8 4~5 4~5 6-8
                            チャック方式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ワンタッチ式 - ビット止めボール式 - - - -
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 - 6.35 6.35 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
                            最大締付トルク(N・m) 27 - 57.2 - 16.8 - 40 15 - - 25 25 -

                            小型インパクトドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました