(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

通常単価(税別)
35,250円
税込単価
38,775円

【特長】・軽量でコンパクトでアームがストレートの状態から内側に90°まで角度自...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 排気:
    後方
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 用途:
    手の入りにくい場所でのサンダー作業に。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
ベルト寸法(幅)(mm)
ベルト寸法(長さ)(mm)
全長(mm)
無負荷回転数(rpm)
ベルト速度(m/min)
空気消費量(m³/min)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPS-38

本体
20
520
360
17000
2580
0.5
238-8928
1400

1個

35,250( 38,775円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトでアームがストレートの状態から内側に90°まで角度自在です。
【用途】
・手の入りにくい場所でのサンダー作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エス・ピー・エアー エアベルトサンダーの型番SPS-38のページです。
型番SPS-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

    SP ベルトサンダー20mm×520mm

    SP ベルトサンダー20mm×520mm

      SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

      SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

        SI ベルトサンダー

        SI ベルトサンダー

          信濃機販 エアベルトサンダー

          信濃機販 エアベルトサンダー

            空研 エアベルトサンダー KBS-12

            空研 エアベルトサンダー KBS-12

              (メリー印)ミニベルター

              (メリー印)ミニベルター

                TRUSCO エアベルトサンダー

                TRUSCO エアベルトサンダー

                  TONE エアーベルトサンダー

                  TONE エアーベルトサンダー

                    ベルトサンダー

                    ベルトサンダー

                      エアーベルトサンダー ABS20

                      エアーベルトサンダー ABS20

                        HAZET エアベルトサンダー

                        HAZET エアベルトサンダー

                          バーコ エアベルトサンダー

                          バーコ エアベルトサンダー

                            メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 信濃機販 信濃機販 空研 室本鉄工 トラスコ中山 TONE コンパクトツール TONE HAZET バーコ
                            通常価格 35,250円 25,753円 22,283円 38,620円 29,894円 36,578円 41,650円 16,650円 23,382円 36,488円 28,794円 50,305円 22,360円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   1日目  
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - - 0.63 0.6 0.6 0.5~0.6 - 0.62 0.4~0.6 0.62 - 0.63
                            排気 後方 - - 後方 後方 後方 前方 後方 - 前方 後方 - 後方
                            ホース取付口 NPT1/4 - - - - - - - - - - - -
                            用途 手の入りにくい場所でのサンダー作業に。 - - - - - - - - - - - -

                            エス・ピー・エアー エアベルトサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました