(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

信濃機販 エアベルトサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

信濃機販 エアベルトサンダー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,894円 ~ 40,398円
税込価格
32,883円 ~ 44,438円

【特長】・ベルト変換ワンタッチ機構付です・ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 排気:
    後方
  • 用途:
    金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。自動車板金のサビ取り溶接のビード研磨作業。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
ベルト寸法(幅)(mm)
ベルト寸法(長さ)(mm)
全長(mm)
無負荷回転数(rpm)
ベルト速度(m/min)
空気消費量(m³/min)
ホース取付口
JANコード
トラスココード
質量(g)
プーリー巾(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
10/12
330
275
16000
1100
0.27
NPT1/4
4571165780602
294-3476
800.0
8

1個

29,894( 32,883円 )

1日目

本体
20
520
330
16000
2500
0.3
NPT1/4
4571165780619
297-0457
1400.0
15

1個

40,398( 44,438円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト変換ワンタッチ機構付です
・ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付です
【用途】
・金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業
・自動車板金のサビ取り溶接のビード研磨作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信濃機販 エアベルトサンダー

信濃機販 エアベルトサンダー

    SP ベルトサンダー20mm×520mm

    SP ベルトサンダー20mm×520mm

      SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

      SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

        エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

        エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

          空研 エアベルトサンダー KBS-12

          空研 エアベルトサンダー KBS-12

            ベルトサンダー

            ベルトサンダー

              HAZET エアベルトサンダー

              HAZET エアベルトサンダー

                空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

                空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

                  MRA エアベルトサンダー

                  MRA エアベルトサンダー

                    SI ベルトサンダー

                    SI ベルトサンダー

                      空研 ベルトサンダー 10mm

                      空研 ベルトサンダー 10mm

                        ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

                        ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

                          18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

                          18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

                            メーカー 信濃機販 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 空研 コンパクトツール HAZET 日東工器 MRA 信濃機販 空研 スリーエムジャパン エスコ
                            通常価格 29,894円 25,753円 22,283円 35,250円 36,578円 36,488円 50,305円 45,471円 24,074円 38,620円 31,982円 6,757円 16,270円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - - 0.6 0.6 0.4~0.6 - 0.6 - 0.63 - - -
                            排気 後方 - - 後方 後方 前方 - - 後方 後方 - - -
                            用途 金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。自動車板金のサビ取り溶接のビード研磨作業。 - - - - - - - - - - - -

                            信濃機販 エアベルトサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました