(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,712円 ~ 9,280円
税込価格
7,383円 ~ 10,208円

ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。2タイプございます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 詳細タイプ:
    アイドルローラー
  • 用途:
    ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨塗装剥がし。クリーニング研磨。木工製品の平面・内面研磨。塗装の研磨「足付け」作業。
  • 適合機種:
    RMBタイプ
  • ローラーサイズ:
    直径50X幅60mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562137342089
321-2548
28.000
アイドルローラー

1個

6,712( 7,383円 )

1日目

4562137342072
321-2556
120
アイドルローラーセット

1個

9,280( 10,208円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。
2タイプございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

    エアーベルトサンダー GT-BS12

    エアーベルトサンダー GT-BS12

      エアーベルトサンダー GT-BS20

      エアーベルトサンダー GT-BS20

        空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

        空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

          ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

          ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

            ベルトサンダー(後方排気)BL-20

            ベルトサンダー(後方排気)BL-20

              (メリー印)ミニベルター

              (メリー印)ミニベルター

                18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

                18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

                  空研 エアベルトサンダー KBS-12

                  空研 エアベルトサンダー KBS-12

                    空研 ベルトサンダー 10mm

                    空研 ベルトサンダー 10mm

                      SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

                      SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

                        16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

                        16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

                          MRA エアベルトサンダー

                          MRA エアベルトサンダー

                            メーカー オフィスマイン ベッセル ベッセル 日東工器 吉田工作所 アクセル 室本鉄工 エスコ 空研 空研 エス・ピー・エアー エスコ MRA
                            通常価格 6,712円 32,034円 38,238円 45,471円 16,611円 31,334円 41,650円 16,270円 36,578円 31,982円 22,283円 24,410円 24,074円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.45~0.65 0.5~0.6 - 0.6 - - - -
                            詳細タイプ アイドルローラー - - - - - - - - - - - -
                            用途 ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨塗装剥がし。クリーニング研磨。木工製品の平面・内面研磨。塗装の研磨「足付け」作業。 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 RMBタイプ - - - - - - - - - - - -

                            エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました