(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブサンダーホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーブサンダーホイール【2~5個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,000円 ~ 7,650円  特別価格 
税込価格
6,600円 ~ 8,415円  特別価格 

お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です。(らくらく研磨)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 詳細タイプ:
    ホイール
  • 穴径(mm):
    12.7
  • 用途:
    ステンレスなどの仕上げ研磨。(ヘアライン、鏡面)ダイカスト、成形品など複雑面研磨。金属の焼け取りや傷取り。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
粒度(#)
ホイール幅(mm)
ホイール径(mm)
トラスココード
質量(g)
箱入数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鏡面600
15
50
296-0788
107
5

1パック

5個入り

7,650( 8,415円 )

1日目

80
25
50
296-0800
132
5

1パック

5個入り

6,500( 7,150円 )

1日目

240
25
45
296-0796
200
5

1パック

5個入り

7,252円

4,351

( 4,786円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

光沢400
25
60
グレー
296-0818
170
2

1パック

2個入り

6,000( 6,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です。(らくらく研磨)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブサンダーホイール

カーブサンダーホイール

    カーブサンダー

    カーブサンダー

      バーコ エアベルトサンダー

      バーコ エアベルトサンダー

        強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

        強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

          50mm クイックディスク(ステン用)

          50mm クイックディスク(ステン用)

            信濃機販 エアベルトサンダー

            信濃機販 エアベルトサンダー

              エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

              エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

                うずくり用ブラシ

                うずくり用ブラシ

                  エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

                  エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

                    TRUSCO エアベルトサンダー

                    TRUSCO エアベルトサンダー

                      50mm クイックディスク(調整用)

                      50mm クイックディスク(調整用)

                        エアーベルトサンダー GT-BS20

                        エアーベルトサンダー GT-BS20

                          6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)

                          6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン バーコ オフィスマイン エスコ 信濃機販 オフィスマイン オフィスマイン MRA トラスコ中山 エスコ ベッセル エスコ
                            通常価格 6,000円 59,669円 22,360円 9,757円 250円 29,894円 6,712円 7,283円 52,006円 16,650円 410円 38,238円 3,370円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 本体 本体 関連部品 - - 関連部品 関連部品 本体 本体 - 本体 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.63 0.6 - 0.6 0.6 - 0.6 - - 0.6 -
                            詳細タイプ ホイール - - ベルト - - アイドルローラー - - - - - -
                            穴径(mm) 12.7 - - - - - - - - - - - -
                            用途 ステンレスなどの仕上げ研磨。(ヘアライン、鏡面)ダイカスト、成形品など複雑面研磨。金属の焼け取りや傷取り。 ステンレスなどの仕上げ研磨。(ヘアライン、鏡面)ダイカスト、成形品など複雑面研磨。金属の焼け取りや傷取り。 - 木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業に。 - - ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨塗装剥がし。クリーニング研磨。木工製品の平面・内面研磨。塗装の研磨「足付け」作業。 - - - - - -

                            カーブサンダーホイールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました