(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,757円
税込単価
10,733円

【仕様】・金属、ダイキャストの重研削に適しています。・バリ取り、ビート取り

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    50
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    235
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 詳細タイプ:
    ベルト
  • 粒度(#):
    60
  • トラスココード:
    410-6687
  • 質量(g):
    880
  • 用途:
    木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業に。
  • 箱入数(枚):
    50

型番

B-50235-Z60-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-50235-Z60-50

10

1パック

50個入り

9,757( 10,733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・金属、ダイキャストの重研削に適しています。
・バリ取り、ビート取り

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルトの型番B-50235-Z60-50のページです。
型番B-50235-Z60-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

    “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

    “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

      カーブサンダーホイール

      カーブサンダーホイール

        信濃機販 エアベルトサンダー

        信濃機販 エアベルトサンダー

          カーブサンダー

          カーブサンダー

            (メリー印)ミニベルター

            (メリー印)ミニベルター

              強力タイプミニコベルトサンダー2号

              強力タイプミニコベルトサンダー2号

                バーコ エアベルトサンダー

                バーコ エアベルトサンダー

                  ベルトサンダー

                  ベルトサンダー

                    エアベルトサンダージルコニアベルト

                    エアベルトサンダージルコニアベルト

                      ミニコベルトサンダー2号

                      ミニコベルトサンダー2号

                        SI ベルトサンダー

                        SI ベルトサンダー

                          うずくり用ブラシ

                          うずくり用ブラシ

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン 信濃機販 オフィスマイン 室本鉄工 オフィスマイン バーコ コンパクトツール ベッセル オフィスマイン 信濃機販 オフィスマイン
                            通常価格 9,757円 7,371円 6,000円 29,894円 59,669円 41,650円 47,129円 22,360円 36,488円 140円 59,207円 38,620円 7,283円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 - 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品 本体 本体 関連部品
                            ベルト寸法(幅)(mm) 50 50 - - - 20 50 - - 20 50 - -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 235 235 - - - 520 235 - - 520 235 - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5~0.6 0.6 0.63 0.4~0.6 - 0.6 0.63 -
                            詳細タイプ ベルト ミニコベルトサンダー専用ベルト ホイール - - - - - - - - - -

                            強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました