(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト【50個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,371円 ~ 7,908円
税込価格
8,108円 ~ 8,699円

【特長】・コンパクト、軽量、ソフトな当たりでアルミの研磨に最適!【用途】・木工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    50
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    235
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 詳細タイプ:
    ミニコベルトサンダー専用ベルト
  • 質量(g):
    800
  • 材質1:
    アランダム
  • 用途:
    金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。アルミホイールR凹部の研磨。ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプなどの溶接部の仕上げ。
  • 材質:
    アランダム
  • 適合機種:
    MB-2/MB-2S/MB-2H
  • 箱入数(枚):
    50

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
4562137341297
276-0347
10

1パック

50個入り

7,908( 8,699円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
4562137341303
276-0355
10

1パック

50個入り

7,371( 8,108円 )

1日目

120
4562137341310
276-0363
10

1パック

50個入り

7,371( 8,108円 )

1日目

180
4562137341334
276-0371
10

1パック

50個入り

7,371( 8,108円 )

1日目

一部当日出荷可能

240
4562137341341
276-0380
10

1パック

50個入り

7,371( 8,108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト、軽量、ソフトな当たりでアルミの研磨に最適!
【用途】
・木工、樹脂、金属、非鉄金属等のバリ取りに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

“ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

    強力タイプミニコベルトサンダー2号

    強力タイプミニコベルトサンダー2号

      強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

      強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

        ミニコベルトサンダー2号

        ミニコベルトサンダー2号

          エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

          エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

            マイティミニATS

            マイティミニATS

              信濃機販 エアベルトサンダー

              信濃機販 エアベルトサンダー

                (メリー印)ミニベルター

                (メリー印)ミニベルター

                  SI ベルトサンダー

                  SI ベルトサンダー

                    HLベルト(仕上目)

                    HLベルト(仕上目)

                      うずくり用ブラシ

                      うずくり用ブラシ

                        エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

                        エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

                          カーブサンダーホイール

                          カーブサンダーホイール

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン 柳瀬 信濃機販 室本鉄工 信濃機販 オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン
                            通常価格 7,371円 47,129円 9,757円 59,207円 6,712円 51,510円 29,894円 41,650円 38,620円 6,729円 7,283円 70,415円 6,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 本体 関連部品 本体 関連部品 本体 - 本体 本体 関連部品 関連部品 本体 関連部品
                            ベルト寸法(幅)(mm) 50 50 50 50 - 60 - 20 - - - 60 -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 235 235 235 235 - 260 - 520 - - - 260 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.49~0.68 0.6 0.5~0.6 0.63 - - 0.6 0.6
                            詳細タイプ ミニコベルトサンダー専用ベルト - ベルト - アイドルローラー - - - - - - - ホイール

                            “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました