(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニコベルトサンダー2号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニコベルトサンダー2号

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
59,207円
税込単価
65,128円

【特長】・手元にフィットするコンパクトなボディーです。800gの重量で楽に扱え...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    50
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    235
  • 全長(mm):
    220
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    8500
  • ベルト速度(m/min):
    600~1200
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 排気:
    後方
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • トラスココード:
    276-0339
  • 質量(g):
    800
  • 用途:
    木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。アルミホイールR凹部の研磨。ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプなどの溶接部の仕上げ。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-2

1個

59,207( 65,128円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元にフィットするコンパクトなボディーです。800gの重量で楽に扱えます
・ソフトな感覚で研磨面の曲面、平面を優しくサンディングします
・アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです
【用途】
・木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業
・金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨
・アルミホイールR凹部の研磨
・ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプなどの溶接部の仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコベルトサンダー2号の型番MB-2のページです。
型番MB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニコベルトサンダー2号

ミニコベルトサンダー2号

    強力タイプミニコベルトサンダー2号

    強力タイプミニコベルトサンダー2号

      “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

      “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

        エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

        エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

          (メリー印)ミニベルター

          (メリー印)ミニベルター

            エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

            エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

              エアベルトサンダーローラーミニコ

              エアベルトサンダーローラーミニコ

                強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

                強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

                  マイティミニATS

                  マイティミニATS

                    うずくり用ブラシ

                    うずくり用ブラシ

                      アネスト岩田 エアーベルトサンダー

                      アネスト岩田 エアーベルトサンダー

                        カーブサンダー

                        カーブサンダー

                          信濃機販 エアベルトサンダー

                          信濃機販 エアベルトサンダー

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン 室本鉄工 オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン 柳瀬 オフィスマイン アネスト岩田キャンベル(DIY) オフィスマイン 信濃機販
                            通常価格 59,207円 47,129円 7,371円 70,415円 41,650円 6,712円 121,349円 9,757円 51,510円 7,283円 8,735円 59,669円 29,894円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 関連部品 本体 本体 関連部品 本体 関連部品 本体 関連部品 本体 本体 -
                            ベルト寸法(幅)(mm) 50 50 50 60 20 - 100 50 60 - 10 - -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 235 235 235 260 520 - 260 235 260 - 330 - -
                            全長(mm) 220 265 - 170 290 - 170 - 228 - 280×46×75 230 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5~0.6 0.6 0.6 0.6 0.49~0.68 - 0.6 0.6 0.6

                            ミニコベルトサンダー2号のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました