(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(メリー印)ミニベルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(メリー印)ミニベルター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
41,650円 ~ 46,262円
税込価格
45,815円 ~ 50,888円

【特長】・軽量コンパクト設計で狭い箇所の研削作業が楽に行えます。【用途】・自動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    20
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    520
  • 全長(mm):
    290
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.5~0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    14000
  • ベルト速度(m/min):
    2200
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 排気:
    前方
  • ホース取付口:
    G1/4
  • 用途:
    自動車関係バリ取り、面取りなどの作業。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレース型
104-0090
4953881611017
930.0

1個

41,650( 45,815円 )

1日目

2点プーリー型
104-0103
4953881611512
1080.0

1個

46,262( 50,888円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクト設計で狭い箇所の研削作業が楽に行えます。
【用途】
・自動車関係バリ取り、面取りなどの作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(メリー印)ミニベルター

(メリー印)ミニベルター

    空研 エアベルトサンダー KBS-12

    空研 エアベルトサンダー KBS-12

      SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

      SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

        ベルトサンダー

        ベルトサンダー

          ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

          ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

            空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

            空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

              TONE エアーベルトサンダー

              TONE エアーベルトサンダー

                エアーベルトサンダー GT-BS20

                エアーベルトサンダー GT-BS20

                  エアーベルトサンダー ABS20

                  エアーベルトサンダー ABS20

                    エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

                    エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

                      SI ベルトサンダー

                      SI ベルトサンダー

                        バーコ エアベルトサンダー

                        バーコ エアベルトサンダー

                          SP ベルトサンダー20mm×520mm

                          SP ベルトサンダー20mm×520mm

                            メーカー 室本鉄工 空研 エス・ピー・エアー コンパクトツール スリーエムジャパン 日東工器 TONE ベッセル TONE エス・ピー・エアー 信濃機販 バーコ エス・ピー・エアー
                            通常価格 41,650円 36,578円 22,283円 36,488円 6,757円 45,349円 23,382円 38,238円 28,794円 35,250円 38,620円 22,360円 25,753円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   6日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            ベルト寸法(幅)(mm) 20 - - - - - 10 20 20 - - - -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 520 - - - - 330 - 520 - - - - -
                            全長(mm) 290 287 - - - - 292 398 363 - 323 - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.5~0.6 0.6 - 0.4~0.6 - 0.6 0.62 0.6 0.62 0.6 0.63 0.63 -

                            (メリー印)ミニベルターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました