(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ベルトサンダー
  • SALE 2025/03/31まで

ベルトサンダー (レビュー)

通常価格(税別)
36,488円 ~ 46,472円  特別価格 
税込価格
40,137円 ~ 51,119円  特別価格 
通常出荷日
1日目
【特長】
・アームの角度が調整できます。
・前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
【用途】
・手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。

ベルトサンダーのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動車の加工に
    評価 4.0満足度:4.02018/11/06
    自動車のエアロ加工や板金加工で使ってます。
    排気方向は前なので、冬場に冷たい風が袖口から入らないので寒い時期は便利ですよ。
    グリップが滑りやすいのと、重量が軽くないのが難点ですね。
    特にグリップは改善してほしいと思っています。
    操作性は良好ですし交換部品も出ますので長く使えるでしょう。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトサンダー

ベルトサンダー

    SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

    SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

      空研 エアベルトサンダー KBS-12

      空研 エアベルトサンダー KBS-12

        空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

        空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

          (メリー印)ミニベルター

          (メリー印)ミニベルター

            空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

            空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

              HAZET エアベルトサンダー

              HAZET エアベルトサンダー

                ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

                ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

                  空研 ベルトサンダー 10mm

                  空研 ベルトサンダー 10mm

                    バーコ エアベルトサンダー

                    バーコ エアベルトサンダー

                      MRA エアベルトサンダー

                      MRA エアベルトサンダー

                        信濃機販 エアベルトサンダー

                        信濃機販 エアベルトサンダー

                          SI ベルトサンダー

                          SI ベルトサンダー

                            メーカー コンパクトツール エス・ピー・エアー 空研 日東工器 室本鉄工 日東工器 HAZET スリーエムジャパン 空研 バーコ MRA 信濃機販 信濃機販
                            通常価格 36,488円 22,283円 36,578円 45,471円 41,650円 45,349円 50,305円 6,757円 31,982円 22,360円 24,074円 29,894円 38,620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - - 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 - 0.6 0.6 0.5~0.6 0.6 - - - 0.63 - 0.6 0.63
                            排気 前方 - 後方 - 前方 - - - - 後方 後方 後方 後方
                            ホース取付口 Rc1/4 - - - - - - - - - - - -
                            用途 手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。