(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンシルグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペンシルグラインダー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,667円 ~ 37,668円
税込価格
41,434円 ~ 41,435円

【特長】・レバー式とグリップハンドル式があります。・軸付砥石、ロータリーバーが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 無負荷回転数(rpm):
    22000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.59
  • 空気消費量(m³/min):
    0.45
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 用途:
    金型の仕上げ作業。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
排気方向
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
斜前方
169-1651
600

1個

37,668( 41,435円 )

1日目

159
側方
158-2615
450

1個

37,667( 41,434円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー式とグリップハンドル式があります。
・軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。
・小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。
・排気:前方
【用途】
・金型の仕上げ作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンシルグラインダー

ペンシルグラインダー

    軸付砥石専用ミゼットグラインダ

    軸付砥石専用ミゼットグラインダ

      エアストレート ミゼットグラインダー

      エアストレート ミゼットグラインダー

        ロンググラインダー(3")(横方排気)

        ロンググラインダー(3")(横方排気)

          エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

          エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

            ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3HA-5/6/7シリーズ

            ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3HA-5/6/7シリーズ

              軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ

              軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ

                ストレートグラインダNHG-65LD-75

                ストレートグラインダNHG-65LD-75

                  超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

                  超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

                    サイレンサ付ストレートグラインダ

                    サイレンサ付ストレートグラインダ

                      超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CS

                      超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CS

                        ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm)

                        ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm)

                          メーカー ユタニ ヨコタ工業 ヨコタ工業 アクセル 大見工業 吉田工作所 ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 エス・ピー・エアー
                          通常価格 37,667円 20,269円 21,511円 47,207円 16,789円 19,897円 28,331円 42,684円 20,312円 27,863円 35,853円 48,664円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   11日目   3日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目  
                          商品タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 長軸型 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ - - 通常タイプ
                          チャック内径(mm) 6 - 6 - - - - - 6 - - -
                          無負荷回転数(rpm) 22000 - 24000 28000 - - - 14600 24000 - - -
                          使用空気圧力(MPa) 0.59 0.4~0.6 0.6 0.4~0.65 0.63 - - 0.6 0.4~0.6 - 0.4~0.6 0.62
                          空気消費量(m³/min) 0.45 - 0.45 0.4 - - - 0.55 0.45 - 0.18 -

                          ペンシルグラインダーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました