(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,227円 ~ 53,807円  特別価格 
税込価格
47,550円 ~ 59,188円  特別価格 

【特長】・小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取りなどの作業に威力を発揮しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.59
  • 排気方向:
    前方
  • 用途:
    バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
チャック内径(mm)
無負荷回転数(rpm)
全長(mm)
空気消費量(m³/min)
詳細タイプ
ホース取入口
適用砥石寸法外径(mm)
適用砥石寸法厚み(mm)
適用砥石寸法内径(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
14600
292
0.45
砥石タイプ
Rc1/4
65
13
9.5
292-4145
1300

1個

43,227( 47,550円 )

1日目

6
14600
330
0.45
軸付砥石タイプ
Rc1/4
-
-
-
292-5664
1200

1個

53,807( 59,188円 )

1日目

-
12700
312
0.5
砥石タイプ
Rc1/4
75
13
9.5
292-4153
1500

1個

46,958( 51,654円 )

1日目

6
12000
354
0.5
軸付砥石タイプ
Rc1/4
-
-
-
292-4188
1300

1個

49,452円

44,259

( 48,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取りなどの作業に威力を発揮します。
【用途】
・バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

    超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

    超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

      軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ

      軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ

        SP 6mmロングダイグラインダー

        SP 6mmロングダイグラインダー

          ストレートグラインダー(研削砥石用)

          ストレートグラインダー(研削砥石用)

            ストレートグラインダ

            ストレートグラインダ

              ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

              ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

                ストレートグラインダー(静音タイプ)

                ストレートグラインダー(静音タイプ)

                  エアグラインダー ストレートタイプ

                  エアグラインダー ストレートタイプ

                    ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3HA-5/6/7シリーズ

                    ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3HA-5/6/7シリーズ

                      ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

                      ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

                        エアグラインダー ストレート小型タイプ

                        エアグラインダー ストレート小型タイプ

                          サイレンサ付ストレートグラインダ

                          サイレンサ付ストレートグラインダ

                            メーカー ユタニ ヨコタ工業 ヨコタ工業 エス・ピー・エアー 瓜生製作 ヨコタ工業 吉田工作所 不二空機 MRA 吉田工作所 日本ニューマチック工業 MRA ヨコタ工業
                            通常価格 43,227円 20,312円 28,331円 62,023円 30,708円 27,036円 21,358円 34,774円 18,746円 19,897円 22,297円 17,385円 27,863円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目~   5日目   11日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   11日目   4日目~   1日目   6日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ - - 通常タイプ - 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ -
                            使用空気圧力(MPa) 0.59 0.4~0.6 - - 0.6 - - 0.63 0.6 - 0.6 0.6 -
                            排気方向 前方 - - - 前方 前方 側方 側方 後方 側方 側方 - 後方
                            用途 バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。 - - - - - - - - - - - -

                            ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました