(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートグラインダー(研削砥石用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレートグラインダー(研削砥石用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,708円 ~ 59,592円
税込価格
33,779円 ~ 65,551円

【特長】・研削砥石用です。【用途】・金型の仕上げ、バリ取り、面取り、パイプの内...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ストレートタイプ。 トイシは付属していません。
  • 保持部が長いので芯振れがほとんどありません。

トイシ取付け可能寸法

型番T(mm)
UG-65S、UG-650S7~13
UG-90S、UG-125H13~19
UG-150H13~25
ストレートグラインダー 仕様3

コレットチャック

ストレートグラインダー 仕様1

UG-65S・650S チャックCP(チャック+チャックナット)

規格表

ストレートグラインダー 規格表

※空気圧0.6MPa(Gauge)負荷時のデータです。

注意・禁止事項

エアグラインダを安全にお使い頂くために

下記は最小限必要な注意事項です。詳細に関しては労働安全衛生構造規格の定めに従ってご使用ください。

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
労働安全規則(昭和47年労働省令第32号)
研削盤等構造規則(昭和46年3月8日労働省告示第8号・一部昭和40年9月30日労働省告示第85号)

ストレートグラインダー 注意事項1

1. エアグラインダ本体とトイシカバーの規定表示を確認してください。無負荷最高回転速度、使用できる研削トイシの直径・厚さ・穴径、トイシの回転方向、トイシの最高使用周速度。

ストレートグラインダー 注意事項2

2. 調速装置(ガバナ)の付いたグラインダについては、正常な回転数を維持するよう適切に作動しているかどうか定期的に回転速度をチェックし、万一異常があれば直ちに使用を禁止してください。

ストレートグラインダー 注意事項3

3. 研削トイシの取付フランジやトイシカバーは必ず規定のものを使い、その取付状態が正常かどうかをチェックし、規定外寸法、品質不良破損、摩耗、部品不足等の異常があれば直ちに使用を禁止してください。

ストレートグラインダー 注意事項4

4. 研削トイシは規定に適合した品質・強度のものを使用し、破損、変質等異常があるものは使用を禁止してください。

ストレートグラインダー 注意事項5

5. 研削トイシの取付、取替、テストは特定の責任者を定め、特定の安全な場所で行ってください。
研削作業開始前の1分間、及び研削トイシ取換え後の3分間の試運転を特定の安全な場所で必ず行い異常の有無を確認してください。

エアアングルグラインダー 注意事項6

6. グラインダの回転数が規定を超過しないよう充分に注意を払い、回転速度を上げるために使用空気圧を規定以上に上げないでください。

ストレートグラインダー 注意事項7

7. 直径50mm以上の研削トイシを使用するエアグラインダは必ず適切なトイシカバーを正しく装着して使用してください。

ストレートグラインダー 注意事項8

8. 研削トイシに表示されている最高使用速度以上の回転速度では絶対に使用しないでください。

ストレートグラインダー 注意事項9

9. 側面使用目的の研削トイシ以外は、研削トイシの側面を使用しないでください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
無負荷回転数(rpm)
全長(mm)
空気消費量(m³/min)
ホース取入口
トラスココード
適用砥石寸法外径(mm)
適用砥石寸法厚み(mm)
適用砥石寸法内径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14300
265
0.7
Rc1/4
211-6022
65
7~13
9.5
1400

1個

30,708( 33,779円 )

1日目

10300
332
0.8
Rc1/4
-
90
19
12.7
2100

1個

54,475( 59,923円 )

7日目

7600
370
1.0
Rc3/8
-
125
19
12.7
2800

1個

52,923( 58,215円 )

7日目

6300
400
1.1
Rc3/8
-
150
25
15.9
3700

1個

59,592( 65,551円 )

7日目

14300
420
0.7
Rc1/4
-
65
13
9.5
1800

1個

47,981( 52,779円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削砥石用です。
【用途】
・金型の仕上げ、バリ取り、面取り、パイプの内面仕上げなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートグラインダー(研削砥石用)

ストレートグラインダー(研削砥石用)

    ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)

    ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)

      ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

      ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

        ストレートグラインダー(静音タイプ)

        ストレートグラインダー(静音タイプ)

          ペンシルグラインダー

          ペンシルグラインダー

            エアグラインダー ストレートタイプ

            エアグラインダー ストレートタイプ

              ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

              ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

                エアグラインダー ストレート小型タイプ

                エアグラインダー ストレート小型タイプ

                  ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

                  ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

                    エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

                    エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

                      ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

                      ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

                        ストレートグラインダ

                        ストレートグラインダ

                          エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                          エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                            メーカー 瓜生製作 瓜生製作 ユタニ 不二空機 ユタニ MRA 吉田工作所 MRA 日本ニューマチック工業 大見工業 吉田工作所 ヨコタ工業 不二空機
                            通常価格 30,708円 23,232円 43,227円 34,774円 37,667円 18,746円 20,361円 17,385円 22,297円 16,789円 21,358円 27,036円 24,310円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目~   11日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.59 0.63 0.59 0.6 - 0.6 0.6 0.63 - - 0.63
                            排気方向 前方 - 前方 側方 - 後方 後方 - 側方 側方 側方 前方 前方/側方

                            ストレートグラインダー(研削砥石用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました