(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)
  • 数量スライド割引

ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm) (レビュー)

通常価格(税別)
16,589円
税込価格
18,248円
通常出荷日
1日目
【特長】
・小型・軽量です。
・側方排気で粉じんが飛散しません。
・始動スイッチはレバータイプとグリップタイプの2種類です。
・3mmコレットを標準装備しています。
【用途】
・金型の面取りや仕上げ作業に。
・鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に。

ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型調整用に
    評価 5.0満足度:5.02018/04/11
    小型で滑らず握りやすいです。
    レバースイッチが曲がりやすい気がします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)

ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)

    ダイグラインダRG-38CX

    ダイグラインダRG-38CX

      ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

      ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

        サイレンサ付ストレートグラインダ

        サイレンサ付ストレートグラインダ

          エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)

          エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)

            エアーグラインダー

            エアーグラインダー

              作業用エアーグラインダー(後方排気)

              作業用エアーグラインダー(後方排気)

                ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm)

                ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm)

                  ストレートグラインダ

                  ストレートグラインダ

                    エアダイグラインダー(通常タイプ)

                    エアダイグラインダー(通常タイプ)

                      エアグラインダ CP876

                      エアグラインダ CP876

                        エアダイグラインダ

                        エアダイグラインダ

                          エアグラインダー ストレートタイプ

                          エアグラインダー ストレートタイプ

                            メーカー 空研 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 空研 TONE アクセル エス・ピー・エアー ヨコタ工業 バーコ シカゴニューマチック 日本ニューマチック工業 MRA
                            通常価格 16,589円 18,134円 22,297円 27,863円 18,721円 13,930円 12,518円 48,664円 27,036円 22,362円 12,851円 21,898円 18,746円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目~   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ
                            チャック内径(mm) 3/6 - - - 6 - - - - 6 - 6 6
                            無負荷回転数(rpm) 19000 22000 - - 3400 20000 25000 - - 25000 30000 22000 -
                            全長(mm) 166 183 - 284 203 - 120 - 284 165 121 - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.62 0.4~0.65 0.62 - 0.63 - 0.6 0.6

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。