(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
54,815円 ~ 62,359円  特別価格 
税込価格
60,297円 ~ 68,595円  特別価格 

【特長】・安全かつ効率的な研削作業が行えます。・小型、軽量です。【用途】・金属...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.59
  • 排気方向:
    斜前方
  • 本体・関連商品:
    本体

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適応砥石寸法(外径)(mm)
無負荷回転数(rpm)
空気消費量(m³/min)
適応砥石寸法(厚み)(mm)
適応砥石寸法(内径)(mm)
全長(mm)
ホース取入口
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
14000
0.4
4
9.5
158
Rc1/4
319-9908
4560134940581
660.0

1個

54,815円

35,640

( 39,204円 )

1日目

100
13500
0.45
6
15
187
Rc1/4
292-4200
4560134940604
1080.0

1個

56,304( 61,934円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
13600
0.7
6
15
242
Rc1/4
158-2623
4560134940611
1690.0

1個

60,661円

39,447

( 43,392円 )

1日目

180
7600
1.2
6
22
286
Rc3/8
158-2631
4560134940642
3530.0

1個

62,359円

54,333

( 59,766円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全かつ効率的な研削作業が行えます。
・小型、軽量です。
【用途】
・金属の研削・研磨に。
・金型の最終仕上げ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

    エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

    エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

      アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

      アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

        ダイグラインダー(無負荷回転数 21000rpm・28000rpm)

        ダイグラインダー(無負荷回転数 21000rpm・28000rpm)

          アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

          アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

            エアーディスクグラインダー GT-DG100

            エアーディスクグラインダー GT-DG100

              高速ベビーグラインダ 後方排気型

              高速ベビーグラインダ 後方排気型

                ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)

                ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)

                  長軸型ストレートグラインダ 前方排気型

                  長軸型ストレートグラインダ 前方排気型

                    長軸型ストレートグラインダ 側方排気型

                    長軸型ストレートグラインダ 側方排気型

                      高速ベビーグラインダ 前方排気型

                      高速ベビーグラインダ 前方排気型

                        ディスクグラインダ G7-SA

                        ディスクグラインダ G7-SA

                          ディスクグラインダー SI-2505L

                          ディスクグラインダー SI-2505L

                            メーカー ユタニ 瓜生製作 不二空機 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー ベッセル 不二空機 エス・ピー・エアー 不二空機 不二空機 不二空機 ヨコタ工業 信濃機販
                            通常価格 54,815円 38,386円 44,016円 13,906円 27,370円 29,178円 37,851円 23,767円 29,153円 29,153円 23,095円 42,758円 45,780円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   3日目   6日目  
                            使用空気圧力(MPa) 0.59 - 0.63 0.6 0.62 0.6 0.63 0.62 0.63 0.63 0.63 0.6 -
                            排気方向 斜前方 - - 前方 - 側方 - 後方 - - - 側方 -
                            本体・関連商品 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - - 本体 本体

                            エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました