(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,386円 ~ 54,025円
税込価格
42,225円 ~ 59,428円

【特長】・平面研削、面取り作業用ツールです。【用途】・金属の研削、バリ取り、面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真の砥石は別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アングルタイプ。 トイシは付属していません。

トイシ取付け可能寸法

型式T(mm)H(mm)
AG-50、AG-50L3~59
AG-100S(IN)、AG-100SL(IN)4~610
USG-4S、USG-40S4~610
USG-7S6~813
エアアングルグラインダー 仕様3

バルブハンドルの方式

エアアングルグラインダー 仕様1

押し式:AG-50、AG-100S、USG-40S

エアアングルグラインダー 仕様2

引き式:USG-4S、USG-7S

規格表

エアアングルグラインダー 規格表

※空気圧0.6MPa(Gauge)負荷時のデータです(但しAG-50、AG-50Lは無負荷時)。
*バルブハンドルはレバー式です。

注意・禁止事項

エアグラインダを安全にお使い頂くために

下記は最小限必要な注意事項です。詳細に関しては労働安全衛生構造規格の定めに従ってご使用ください。

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
労働安全規則(昭和47年労働省令第32号)
研削盤等構造規則(昭和46年3月8日労働省告示第8号・一部昭和40年9月30日労働省告示第85号)

エアアングルグラインダー 注意事項1

1. エアグラインダ本体とトイシカバーの規定表示を確認してください。無負荷最高回転速度、使用できる研削トイシの直径・厚さ・穴径、トイシの回転方向、トイシの最高使用周速度。

エアアングルグラインダー 注意事項2

2. 調速装置(ガバナ)の付いたグラインダについては、正常な回転数を維持するよう適切に作動しているかどうか定期的に回転速度をチェックし、万一異常があれば直ちに使用を禁止してください。

エアアングルグラインダー 注意事項3

3. 研削トイシの取付フランジやトイシカバーは必ず規定のものを使い、その取付状態が正常かどうかをチェックし、規定外寸法、品質不良破損、摩耗、部品不足等の異常があれば直ちに使用を禁止してください。

エアアングルグラインダー 注意事項4

4. 研削トイシは規定に適合した品質・強度のものを使用し、破損、変質等異常があるものは使用を禁止してください。

エアアングルグラインダー 注意事項5

5. 研削トイシの取付、取替、テストは特定の責任者を定め、特定の安全な場所で行ってください。
研削作業開始前の1分間、及び研削トイシ取換え後の3分間の試運転を特定の安全な場所で必ず行い異常の有無を確認してください。

エアアングルグラインダー 注意事項6

6. グラインダの回転数が規定を超過しないよう充分に注意を払い、回転速度を上げるために使用空気圧を規定以上に上げないでください。

エアアングルグラインダー 注意事項7

7. 直径50mm以上の研削トイシを使用するエアグラインダは必ず適切なトイシカバーを正しく装着して使用してください。

エアアングルグラインダー 注意事項8

8. 研削トイシに表示されている最高使用速度以上の回転速度では絶対に使用しないでください。

エアアングルグラインダー 注意事項9

9. 側面使用目的の研削トイシ以外は、研削トイシの側面を使用しないでください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適応砥石寸法(外径)(mm)
無負荷回転数(rpm)
空気消費量(m³/min)
使用空気圧力(MPa)
適応砥石寸法(厚み)(mm)
適応砥石寸法(内径)(mm)
排気方向
全長(mm)
本体・関連商品
ホース取入口
トラスココード
質量(g)
ホース取付口
排気
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
15000
0.45
0.6
4
9.5
前方
140
本体
Rc1/4
-
約630
-
-
-

1個

38,386( 42,225円 )

38日目

100
13300
0.5
0.6
4~6
15
前方
175
本体
Rc1/4
211-6031
約1000
-
-
-

1個

38,892( 42,781円 )

1日目

100
13300
0.5
0.6
6
15
前方
179
本体
Rc1/4
-
約1100
-
-
-

1個

39,630( 43,593円 )

7日目

100
13300
0.6
0.6
4~6
15
前方
236
本体
Rc1/4
211-6049
約1650
-
-
-

1個

38,863( 42,749円 )

1日目

180
7400
1.1
0.6
6~8
22
前方
296
本体
Rc3/8
211-6057
約3000
-
-
-

1個

54,025( 59,428円 )

1日目

100
13300
0.6
0.6
6
15
前方
203
本体
Rc1/4
-
約1400
-
-
-

1個

38,580( 42,438円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面研削、面取り作業用ツールです。
【用途】
・金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。

(i)ご注意

  • 写真の砥石は別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

    ディスクグラインダ G4-SA

    ディスクグラインダ G4-SA

      強力消音ディスクグラインダ

      強力消音ディスクグラインダ

        消音ディスクグラインダ  G60A

        消音ディスクグラインダ G60A

          ディスクグラインダー SI-2500

          ディスクグラインダー SI-2500

            強力ディスクグラインダ G7A

            強力ディスクグラインダ G7A

              ディスクグラインダ G2A

              ディスクグラインダ G2A

                ディスクグラインダー SI-2600L

                ディスクグラインダー SI-2600L

                  消音ディスクグラインダ G70-SA

                  消音ディスクグラインダ G70-SA

                    ディスクグラインダ G7-SA

                    ディスクグラインダ G7-SA

                      空気式グラインダ マイトン

                      空気式グラインダ マイトン

                        エアーグラインダ

                        エアーグラインダ

                          不二 不二大型アングルグラインダ

                          不二 不二大型アングルグラインダ

                            メーカー 瓜生製作 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 信濃機販 ヨコタ工業 ヨコタ工業 信濃機販 ヨコタ工業 ヨコタ工業 日東工器 富士製砥 不二空機
                            通常価格 38,386円 33,478円 38,087円 36,533円 34,281円 37,246円 32,701円 54,241円 37,246円 42,758円 33,080円 27,432円 75,322円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   6日目   6日目   6日目   5日目   6日目   6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目  

                            エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました