(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,254円
税込単価
38,779円

【特長】・ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。・作業に応じてハンドルを左...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 適応砥石寸法(厚み)(mm):
    6
  • 本体・関連商品:
    本体

型番

SP-1261G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応砥石寸法(外径)(mm)
無負荷回転数(rpm)
空気消費量(m³/min)
適応砥石寸法(内径)(mm)
排気方向
全長(mm)
ホース取入口
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1261G

180
6000
0.8
22
側方
270
NPT3/8
332-1223
3800

1個

35,254( 38,779円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
・作業に応じてハンドルを左右どちらからでも取り付け可能です。
【用途】
・金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)の型番SP-1261Gのページです。
型番SP-1261Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

    ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

    ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

      エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

      エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

        ハイパーダイヤディスク 曲面タイプ/平面タイプ

        ハイパーダイヤディスク 曲面タイプ/平面タイプ

          アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

          アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

            エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

            エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

              ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)

              ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)

                ディスクグラインダ G2A

                ディスクグラインダ G2A

                  強力ディスクグラインダ G7A

                  強力ディスクグラインダ G7A

                    ディスクグラインダ G7-SA

                    ディスクグラインダ G7-SA

                      ディスクグラインダ G4-SA

                      ディスクグラインダ G4-SA

                        低速高トルクアングルグラインダー

                        低速高トルクアングルグラインダー

                          強力消音ディスクグラインダ

                          強力消音ディスクグラインダ

                            メーカー エス・ピー・エアー 信濃機販 瓜生製作 ミヤナガ 不二空機 ユタニ エス・ピー・エアー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 オフィスマイン ヨコタ工業
                            通常価格 27,370円 22,401円 38,386円 8,352円 44,016円 54,815円 23,767円 32,701円 37,246円 42,758円 33,478円 31,407円 38,087円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   6日目   3日目   3日目   1日目   3日目  
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.6 - - 0.63 0.59 0.62 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
                            適応砥石寸法(厚み)(mm) 6 - - - - - - 4 6 6 2~6 - 6
                            本体・関連商品 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 -

                            アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPAG-20L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応砥石寸法(外径)
                            (mm)
                            無負荷回転数
                            (rpm)
                            空気消費量
                            (m³/min)
                            適応砥石寸法(内径)
                            (mm)
                            排気方向 全長
                            (mm)
                            ホース取入口 トラスココード 質量(g)

                            27,370円

                            ( 30,107円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100120000.615右下229NPT1/4291-95241700

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました