(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,401円 ~ 23,390円
税込価格
24,641円 ~ 25,729円

【特長】・冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。・研...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 排気方向:
    後方
  • チャック内径(mm):
    6
  • 本体・関連商品:
    本体
  • ホース取入口:
    Rc1/4

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
無負荷回転数(rpm)
空気消費量(m³/min)
全長(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20000
0.2
157
アングル型
297-0449
500

1個

23,390( 25,729円 )

1日目

4500
0.35
217
-
292-5711
900

1個

22,401( 24,641円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。
・研削粉を飛ばさない後方排気式です。
・回転調節内蔵式です。
【用途】
・金属加工バリ取り作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

    アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

    アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

      低速高トルクアングルグラインダー

      低速高トルクアングルグラインダー

        アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

        アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

          エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

          エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

            ディスクグラインダ G7-SA

            ディスクグラインダ G7-SA

              ハイパーダイヤディスク 曲面タイプ/平面タイプ

              ハイパーダイヤディスク 曲面タイプ/平面タイプ

                強力消音ディスクグラインダ

                強力消音ディスクグラインダ

                  消音ディスクグラインダ  G60A

                  消音ディスクグラインダ G60A

                    ディスクグラインダ G2A

                    ディスクグラインダ G2A

                      エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

                      エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

                        空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)

                        空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)

                          ディスクグラインダ G4-SA

                          ディスクグラインダ G4-SA

                            メーカー 信濃機販 エス・ピー・エアー オフィスマイン 不二空機 瓜生製作 ヨコタ工業 ミヤナガ ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ユタニ ニューレジストン ヨコタ工業
                            通常価格 22,401円 27,370円 31,407円 44,016円 38,386円 42,758円 8,352円 38,087円 36,533円 32,701円 54,815円 33,224円 33,478円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   6日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.62 0.6 0.63 - 0.6 - 0.6 0.6 0.6 0.59 0.6 0.6
                            排気方向 後方 - 後方 - - 側方 - 側方 側方 側方 斜前方 - 側方
                            チャック内径(mm) 6 - 6 - - - - - - - - - -
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - - 本体 本体 本体 本体
                            ホース取入口 Rc1/4 - - - - - - - - - - - -

                            ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました