(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)

通常単価(税別)
83,754円
税込単価
92,129円

【特長】・板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップします。・掃除機とのセッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(mm):
    21
  • 消費電力(W):
    630
  • 定格電流(A):
    6.5
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    7600
  • 電源(V):
    AC100
  • コード長さ:
    2.5m
  • 適用チップソー外径(mm):
    112
  • 適用チップソー穴径(mm):
    20
  • トラスココード:
    120-2707
  • 質量(g):
    2700
  • 特長:
    板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップします掃除機とのセットで集じん率がアップします。溝切り、薄物切断に便利な無段深度調整です。作業姿勢に合わせてモーター部の角度が15°~90°で無段階調節が可能です。
  • 用途:
    鉄工用

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B11N-F

1個

83,754( 92,129円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップします。
・掃除機とのセットで集じん率がアップします。
・溝切り、薄物切断に便利な無段深度調整です。
・作業姿勢に合わせてモーター部の角度が15°~90°で無段階調節が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)の型番B11N-Fのページです。
型番B11N-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)

鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)

    電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

    電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

      防じんマルノコ(集じん機接続専用)

      防じんマルノコ(集じん機接続専用)

        147ミリマルノコ

        147ミリマルノコ

          際切マルノコ(アルミベース)

          際切マルノコ(アルミベース)

            防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

            防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

              チップソー切断機 LC1200

              チップソー切断機 LC1200

                190mmスライドマルノコ LS0715F

                190mmスライドマルノコ LS0715F

                  165mm深切り電子丸ノコ C6MBYA2(のこ刃別売)

                  165mm深切り電子丸ノコ C6MBYA2(のこ刃別売)

                    電気マルノコ(アルミベース)

                    電気マルノコ(アルミベース)

                      190ミリスライドマルノコ LS0717FL

                      190ミリスライドマルノコ LS0717FL

                        電気マルノコ(アルミベース)・190mm

                        電気マルノコ(アルミベース)・190mm

                          チップソーカッタ

                          チップソーカッタ

                            メーカー 新ダイワ工業 マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 83,754円 35,333円 40,971円 38,713円 39,822円 42,482円 77,671円 65,627円 26,113円 38,749円 112,488円 36,480円 49,472円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                            切込深度(mm) 21 - - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 630 1140 1050 1140 1050 1050 1,430 1050 1050 1140 1050 1140 1,330
                            定格電流(A) 6.5 12 11 12 11 11 15 11 11 12 12 - 14
                            無負荷回転数(min⁻¹) 7600 5500 - 5500 4700 7,000 1,300 4500 - 5500 4000 5500 3,500

                            鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました