(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんカッター(鉄工用)専用替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんカッター(鉄工用)専用替刃

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,970円 4,383円
税込単価
8,767円 4,821円

防じんカッター(鉄工用)専用替刃デッキプレートや鋼板が丸のこで切断できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 外径X刃厚X穴径(mm):
    180X1.85X20
  • 最高使用回転数(rpm):
    4300
  • トラスココード:
    169-6483
  • 質量(g):
    340
  • 刃数:
    36
  • 切断能力平鋼(mm):
    12tX100
  • 用途:
    鉄工用

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT18-F

1個

7,970円

4,383

( 4,821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

防じんカッター(鉄工用)専用替刃
デッキプレートや鋼板が丸のこで切断できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんカッター(鉄工用)専用替刃の型番CT18-Fのページです。
型番CT18-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんカッター(鉄工用)専用替刃

防じんカッター(鉄工用)専用替刃

    ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

    ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

      電気マルノコ SS2001ASP

      電気マルノコ SS2001ASP

        防じんカッター専用替刃(鉄工用)

        防じんカッター専用替刃(鉄工用)

          角度付丸鋸定規

          角度付丸鋸定規

            鉄工用 防じんカッター(切込深度0~60mm)

            鉄工用 防じんカッター(切込深度0~60mm)

              超硬チップソー(ステンレス用)

              超硬チップソー(ステンレス用)

                際切マルノコ(アルミベース)

                際切マルノコ(アルミベース)

                  EZ3580用山落し

                  EZ3580用山落し

                    丸のこ別売部品 ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

                    丸のこ別売部品 ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

                      卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

                      卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

                        180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                        180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                          335ミリ マルノコ

                          335ミリ マルノコ

                            メーカー 新ダイワ工業 マキタ マキタ 育良精機製作所 エスコ 新ダイワ工業 エスコ マキタ Panasonic HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ
                            通常価格 7,970円 80,195円 36,045円 14,156円 9,220円 76,730円 5,350円 39,822円 700円 7,564円 8,014円 40,302円 50,374円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目   8日目   7日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ 関連品 丸ノコ 丸ノコ 関連品 - 丸ノコ 関連品 丸ノコ 関連品 関連品 関連品 丸ノコ 丸ノコ
                            外径X刃厚X穴径(mm) 180X1.85X20 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 4300 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 169-6483 - - - - 359-7202 - - - - - - -
                            質量(g) 340 - - - - 4300 - - - - - - -

                            防じんカッター(鉄工用)専用替刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました