(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アターク(強力ヤスリ・研磨機)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アターク(強力ヤスリ・研磨機)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,586円 ~ 59,301円
税込価格
43,545円 ~ 65,231円

【特長】・超高速レシプロ運動で強力ヤスリ掛けと研磨作業に最適です。・コンパクト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動ヤスリ
  • 定格電流(A):
    1
  • 消費電力(W):
    100
  • 電源(V):
    AC100
  • コード長さ:
    2
  • 種類:
    強力ヤスリ
  • 軸径(mm):
    3~6.1mmφ
  • 内容:
    定格電流:1A・電源コード長さ:2m・ストローク長さ:3.2mm・電源:AC100V
  • 材質1:
    ヘッド部:ポリカーボネート
  • 材質2:
    本体部:アルミダイカスト・樹脂
  • 付属品:
    5mm軸ヤスリ4本セット一式(平、甲丸、三角、丸)並目 研磨パット ペーパー(#60、#100、#400)各1枚 クランク形研磨パット:1本 ハンガー 六角ドライバー:1本
  • ストローク長さ(mm):
    3.2
  • 特長:
    超高速レシプロ運動で強力ヤスリ掛けと研磨作業に最適です。 コンパクトな制御部。低速より高トルクを実現しました。(AC-32)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

アターク(強力ヤスリ・研磨機) 使用方法
アターク(強力ヤスリ・研磨機) 使用方法2

使用例

商品情報を表示

型番リスト

型番
無負荷ストローク数(min-1)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12000
4518484160111
114-0400
260
770.000
全長:260mm
10

1個

39,586( 43,545円 )

4日目

0~12000
4518484160227
221-7686
285
870.000
全長:285mm
10

1個

59,301( 65,231円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高速レシプロ運動で強力ヤスリ掛けと研磨作業に最適です。
・コンパクトな制御部で低速より高トルクを実現しました。(AC-32)
【用途】
・金属・石材などの成形加工や板金・切削加工の面取り・バリ取り・仕上げ。
・握りやすいボディー直径44mmで狭小部加工。
・金型製作。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アターク(強力ヤスリ・研磨機)

アターク(強力ヤスリ・研磨機)

    アトマホイール

    アトマホイール

      ハンドワーカーY1型 (精密ヤスリ加工機)

      ハンドワーカーY1型 (精密ヤスリ加工機)

        XEBECツール専用 ポータブル回転工具

        XEBECツール専用 ポータブル回転工具

          電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンド

          電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンド

            ビットセット 29pcs RB-100

            ビットセット 29pcs RB-100

              マイクロモータコネクタ アセンブリ

              マイクロモータコネクタ アセンブリ

                オイル加工手袋マジック付SN-32

                オイル加工手袋マジック付SN-32

                  金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)

                  金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)

                    ステンレス製ピロー形

                    ステンレス製ピロー形

                      耐油・衛生長靴 ワークマスター 黒

                      耐油・衛生長靴 ワークマスター 黒

                        クイックシール継手(インサートレスチーズ)

                        クイックシール継手(インサートレスチーズ)

                          金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)

                          金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)

                            メーカー 東京オートマック ツボ万 東京オートマック ジーベックテクノロジー 日東工器 EARTH MAN TE Connectivity 富士グローブ ミスミ NTN アキレス トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 39,586円 3,053円 49,483円 48,348円 54,682円 3,937円 1,392円 1,314円 - 10,411円 4,767円 491円 -
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目  
                            商品タイプ 電動ヤスリ 関連部品 電動ヤスリ 電動ヤスリ 電動ヤスリ 関連部品 - - - - - - -
                            定格電流(A) 1 - 0.8 - 1.8 - - - - - - - -
                            消費電力(W) 100 - 80 - 170 - - - - - - - -
                            電源(V) AC100 - AC100 - AC100 50/60Hz - - - - - - - -
                            コード長さ 2 - 2 - 2 - - - - - - - -

                            アターク(強力ヤスリ・研磨機)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヤスリ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました