(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HDG-18
400Hz高周波グラインダー(強力アングル型) コウシュウハグラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,118円
税込単価
78,230円

【特長】・軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。・堅ろうな構造、長寿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    8000
  • 電源容量算定基準(kVA):
    3.7
  • 電流(A):
    10
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 芯数:
    4芯タイプ
  • 付属品:
    あり
  • 消費電力(W):
    2740
  • 砥石径(mm):
    180(高速度用)
  • 仕様:
    4芯タイプ
  • 使用可能砥石の周速度:
    4800m/min
  • 適用インバーター電源:
    HFI-130B

Loading...

 
カタログを表示

HDG-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDG-18

強力型
394-0799
5700

1個

71,118( 78,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。
・堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
・作業時間短縮が実現できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)の型番HDG-18のページです。
型番HDG-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)

400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)

    400Hz高周波グラインダー(ハンド型)

    400Hz高周波グラインダー(ハンド型)

      高周波グラインダー(400Hz・アングル型)

      高周波グラインダー(400Hz・アングル型)

        400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型

        400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型

          400Hz高周波グラインダ

          400Hz高周波グラインダ

            400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP

            400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP

              400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

              400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

                高周波インバーター電源(400Hz)

                高周波インバーター電源(400Hz)

                  高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付

                  高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付

                    高周波アングルグラインダ HGC-2502

                    高周波アングルグラインダ HGC-2502

                      高周波インバーター専用ケーブル(400Hz用)延長

                      高周波インバーター専用ケーブル(400Hz用)延長

                        高周波アングルグラインダ HGC-603

                        高周波アングルグラインダ HGC-603

                          高速 ハンドグラインダ

                          高速 ハンドグラインダ

                            メーカー ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ 富士製砥 ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ 富士製砥 ニデックテクノモータ 富士製砥 富士製砥
                            通常価格 71,118円 55,313円 43,139円 67,525円 68,892円 46,694円 76,146円 123,380円 71,118円 43,984円 8,738円 64,319円 21,615円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 電源等関連品 本体品 本体品 電源等関連品 本体品 -
                            無負荷回転数(min-1) 8000 12000 - 8000 7540 8000 8000 - 8000 8700 / 9000 - 6900 / 7200 -
                            電源容量算定基準(kVA) 3.7 0.75 1 - - 2.5 3.7 - - - - - -
                            電流(A) 10 1.7 2.5 - 6 6 10 - 5.7 2.4 - 3.8 -
                            コード長さ(m) 2.5 2.5 2.5 2.5 - 0.3 0.3 3 2.5 5 - 5 -

                            400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HDG-18S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード 質量(g)

                            74,710円

                            ( 82,181円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            強力・防振型394-08115900

                            高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました