(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,146円
税込単価
83,761円

【特長】・強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    8000
  • 電源容量算定基準(kVA):
    3.7
  • 電流(A):
    10
  • コード長さ(m):
    0.3
  • 芯数:
    6芯タイプ
  • 付属品:
    あり
  • 詳細タイプ:
    強力・防振型・ブレーキ付
  • トラスココード:
    394-0837
  • 消費電力(W):
    2700
  • 砥石径(mm):
    180(高速度用)
  • 質量(g):
    4000
  • 仕様:
    6芯タイプ
  • 使用可能砥石の周速度:
    4800m/min
  • 適用インバーター電源:
    HFI-044B

型番

HDGT-18PS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDGT-18PS

1個

76,146( 83,761円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付の型番HDGT-18PSのページです。
型番HDGT-18PSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

    400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP

    400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP

      400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型

      400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型

        400Hz高周波グラインダー(ハンド型)

        400Hz高周波グラインダー(ハンド型)

          400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)

          400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)

            高周波グラインダー(400Hz・アングル型)

            高周波グラインダー(400Hz・アングル型)

              高周波インバーター電源(400Hz)

              高周波インバーター電源(400Hz)

                高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付

                高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付

                  400Hz高周波グラインダ

                  400Hz高周波グラインダ

                    高周波インバーター専用ケーブル(400Hz用)延長

                    高周波インバーター専用ケーブル(400Hz用)延長

                      高周波アングルグラインダ HGC-2502

                      高周波アングルグラインダ HGC-2502

                        高速 ハンドグラインダ

                        高速 ハンドグラインダ

                          高周波アングルグラインダ HGC-603

                          高周波アングルグラインダ HGC-603

                            メーカー ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ 富士製砥 ニデックテクノモータ 富士製砥 富士製砥 富士製砥
                            通常価格 76,146円 46,694円 67,525円 55,313円 71,118円 43,139円 123,380円 71,118円 68,892円 8,738円 43,984円 21,615円 64,319円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 電源等関連品 本体品 本体品 電源等関連品 本体品 - 本体品
                            無負荷回転数(min-1) 8000 8000 8000 12000 8000 - - 8000 7540 - 8700 / 9000 - 6900 / 7200
                            電源容量算定基準(kVA) 3.7 2.5 - 0.75 3.7 1 - - - - - - -
                            電流(A) 10 6 - 1.7 10 2.5 - 5.7 6 - 2.4 - 3.8
                            コード長さ(m) 0.3 0.3 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 - - 5 - 5

                            400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました