(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
67,525円 ~ 70,399円  特別価格 
税込価格
74,278円 ~ 77,439円  特別価格 

【特長】・軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。・堅ろうな構造、長寿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    8000
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 芯数:
    4芯タイプ
  • 付属品:
    あり
  • 砥石径(mm):
    180(高速度用)
  • 仕様:
    4芯タイプ
  • 使用可能砥石の周速度:
    4800m/min

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電源容量算定基準(kVA)
電流(A)
出力周波数(Hz)
入力周波数(Hz)
詳細タイプ
トラスココード
消費電力(W)
質量(g)
適用インバーター電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.6
7
400
50、60
防振型
394-0802
1500
3250
HFI-130B・HFI-044B

1個

67,525( 74,278円 )

1日目

3.7
10
-
-
強力・防振型
394-0829
2700
4000
HFI-044B・HFI-130B

1個

70,399円

69,462

( 76,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。
・堅ろうな構造、長寿命、高能率です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型

400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型

    400Hz高周波グラインダー(ハンド型)

    400Hz高周波グラインダー(ハンド型)

      400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)

      400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)

        高周波グラインダー(400Hz・アングル型)

        高周波グラインダー(400Hz・アングル型)

          400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP

          400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP

            高周波アングルグラインダ HGC-2502

            高周波アングルグラインダ HGC-2502

              400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

              400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

                高周波アングルグラインダ HGC-603

                高周波アングルグラインダ HGC-603

                  400Hz高周波グラインダ

                  400Hz高周波グラインダ

                    高速 ハンドグラインダ

                    高速 ハンドグラインダ

                      高周波インバーター電源(400Hz)

                      高周波インバーター電源(400Hz)

                        高周波インバーター専用ケーブル(400Hz用)延長

                        高周波インバーター専用ケーブル(400Hz用)延長

                          高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付

                          高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付

                            メーカー ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ 富士製砥 ニデックテクノモータ 富士製砥 富士製砥 富士製砥 ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ
                            通常価格 67,525円 55,313円 71,118円 43,139円 46,694円 43,984円 76,146円 64,319円 68,892円 21,615円 123,380円 8,738円 71,118円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 - 電源等関連品 電源等関連品 本体品
                            無負荷回転数(min-1) 8000 12000 8000 - 8000 8700 / 9000 8000 6900 / 7200 7540 - - - 8000
                            コード長さ(m) 2.5 2.5 2.5 2.5 0.3 5 0.3 5 - - 3 - 2.5
                            芯数 4芯タイプ 4芯タイプ 4芯タイプ 4芯タイプ 6芯タイプ - 6芯タイプ - - - - - 6芯タイプ
                            付属品 あり あり あり あり あり なし あり なし なし - なし なし -

                            400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました