(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクター ビットホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクター ビットホルダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,473円
税込単価
4,920円

バイトーションビットと合わせてより強い衝撃を吸収可能なビットホルダー。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • 全長(mm):
    75
  • マグネット:
    なし
  • JANコード:
    4013288157812
  • トラスココード:
    411-8472
  • ビットホルダー差込角(mm):
    6.35
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 質量(g):
    12.9

Loading...

インパクター ビットホルダ(マグネット入り) 057676の仕様

057676の外観・寸法

057676の外観・寸法

  • 差込角:6.35mm
  • 全長:75mm
  • 質量:12.9g
3つのトーション(トライトーション)作用

3つのトーション(トライトーション)作用

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

057676

1個

4,473( 4,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バイトーションビットと合わせてより強い衝撃を吸収可能なビットホルダー。
【特長】
・ホルダのクッション構造でビット寿命を伸ばす。
・作業時、ネジを持ち安くするためのマグネットが付いているが、マグネットは取出可能。
・インパクタービットと一緒に使用することでビットの寿命をさらに2倍以上延ばす。
・ホルダ内部の2ヵ所、ビット部分の1ヵ所、計3ヵ所のトーションが作用する。
・シャンク径:6.35mm。
・製造国:チェコ。
【用途】
・インパクタービット用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インパクター ビットホルダの型番057676のページです。
型番057676に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクター ビットホルダ

インパクター ビットホルダ

    “ビスピタ”

    “ビスピタ”

      ユニバーサルジョイント EUJ-□B

      ユニバーサルジョイント EUJ-□B

        1/4"HEXビットホルダー リング式

        1/4"HEXビットホルダー リング式

          ステンレスビットホルダ

          ステンレスビットホルダ

            電動ドリル用エクステンションバー

            電動ドリル用エクステンションバー

              1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

              1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

                1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

                1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

                  895/4/1K・895/4/1 ビットホルダ

                  895/4/1K・895/4/1 ビットホルダ

                    フレキシブルシャフト TFS-300N

                    フレキシブルシャフト TFS-300N

                      電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

                      電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

                        メーカー WERA サンフラッグ ミトロイ PBスイスツールズ WERA トップ工業 PBスイスツールズ PBスイスツールズ WERA トラスコ中山 PBスイスツールズ
                        通常価格 4,473円 1,230円 4,520円 2,479円 2,071円 2,900円 4,858円 3,216円 4,308円 3,870円 2,127円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                        商品種類 アダプター ネジマグキャッチャー アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター
                        全長(mm) 75 24 94 57 - 150 63 75 77 300 60
                        マグネット なし あり - なし あり - なし あり あり なし あり
                        JANコード 4013288157812 - - - - - - - 4013288017574 - -
                        トラスココード 411-8472 - - - - - - - 437-1453 - -

                        インパクター ビットホルダのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました