(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ピカールネリ 油性ネリ状 250g
  • 数量スライド割引

ピカールネリ 油性ネリ状 250g (レビュー)

通常価格(税別)
750円
税込価格
825円
通常出荷日
1日目
【特長】
・油性ネリ状金属磨きです。
・液状タイプでは落ちにくいがんこな汚れ落とし用です。
【用途】
・真鍮、銅、アルミ、錫、鉄などの金属製品の汚れ落とし。
・金属製品の研磨、傷取り、および精密機械、バルブなどの摺り合わせ。

ピカールネリ 油性ネリ状 250gのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ラッピングに利用
    評価 5.0満足度:5.02019/07/06
    切削の良くない、古い歯車やアルミ軸受のラッピングに利用しています。
    さほど精度は求めませんが、適度の粗さなのでよく使います。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属の研磨
    評価 4.0満足度:4.02019/11/24
    油分が多い。白の液よりも少し荒い感じ。削れる感じが強く、手研磨はこちらの方が使いやすいと思う。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    研磨
    評価 5.0満足度:5.02022/05/31
    油性のため拭き取りが少し手間ですが
    よごれ落とし、光沢出しに。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マフラーの艶出し
    評価 5.0満足度:5.02019/04/10
    遠くのHCで購入しておりましたが金額的にも変わらないことを知り今回購入いたしました。今後は利用させていただきます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。