(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカールケアー

ピカールケアー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

【特長】・アルミナ系研磨剤含有の乳化性クリーム状金属磨きです・チューブ入り(ク...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    150g
  • トラスココード:
    293-8863
  • 用途:
    ステンレス、真鍮、銅、アルミ、錫、鉄などの金属の研磨。プラスチック類の研磨。
  • 重量(g):
    190

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14000

10

5個

580( 638円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミナ系研磨剤含有の乳化性クリーム状金属磨きです
・チューブ入り(クリーム状)で使い勝手が良い
・ピカール液と同様の用途に使用できます
【用途】
・真鍮、銅、アルミ、錫、鉄などの金属の研磨
・プラスチック類の研磨
・ステンレス製品に最適です
・みがき

カタログ

 

14000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカールケアーの型番14000のページです。
型番14000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカールケアー

ピカールケアー

    艶出し剤“ピカール液”

    艶出し剤“ピカール液”

      ピカール液

      ピカール液

        ポリッシングコンパウンド

        ポリッシングコンパウンド

          アルミ・亜鉛・銅・真鍮用 ライムST

          アルミ・亜鉛・銅・真鍮用 ライムST

            ノンクロム研磨剤

            ノンクロム研磨剤

              トリポリ(珪石)

              トリポリ(珪石)

                バルブコンパウンド

                バルブコンパウンド

                  白棒(酸化アルミナ) 135×45×30

                  白棒(酸化アルミナ) 135×45×30

                    青棒・白棒

                    青棒・白棒

                      革砥用ポリッシュクリーム

                      革砥用ポリッシュクリーム

                        ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

                        ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

                          鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL

                          鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL

                            メーカー 日本磨料工業 日本磨料工業 日本磨料工業 ミニター 柳瀬 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 イチグチ エスコ ミニター 柳瀬
                            通常価格 580円 470円 5,100円 2,406円 817円 2,262円 795円 1,730円 1,500円 1,200円 4,120円 12,100円 1,224円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目  
                            容量 150g - - - - - - - - - - 10 -
                            トラスココード 293-8863 - - - - - - - - - - - -
                            用途 ステンレス、真鍮、銅、アルミ、錫、鉄などの金属の研磨。プラスチック類の研磨。 真鍮、銅、ステンレス、アルミ、錫、鉄などの金属の研磨。プラスチック類の研磨。 - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 190 - - - - - - - - - - - -

                            ピカールケアーのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 16件のレビュー
                            金属小物の磨き
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/24
                            液のペーストタイプかな。粒度が、液・ケアー < ネリ、か。ネリより研磨力は落ちるが、仕上げに向くといった感じ。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属物の磨き
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            金属物の磨きに使用しています。
                            信頼のできる製品で長年使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汚れ落とし、研磨
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/31
                            汚れのない素材であれば液タイプで。
                            こちらはペーストのため、汚れの落ちがいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 4.0満足度:4.02022/05/09
                            液のペーストなので
                            液体みたいに
                            こぼれることが無い為
                            扱いやすいですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鏡面
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/09
                            鏡面に仕上げたい場合
                            こちらつかうとかなりきれいになります
                            以前はミガキ屋へだしていましたが
                            高いので

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました