(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,028円 ~ 70,600円  特別価格 
税込価格
74,831円 ~ 77,660円  特別価格 

【特長】・測定原理は楕円ギア方式です。・リチウム電池を内蔵し、外部電源不要で瞬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    積算流量計
  • 流量調整:
    無し
  • 流体温度(℃):
    0~60
  • 詳細タイプ:
    高粘度タイプ
  • 精度:
    ±2%RS
  • 容器保護等級:
    IP64(屋内型)
  • 電源:
    リチウム電池内蔵(交換不可)
  • 液体粘度範囲(mPa・S):
    0.5~1.5
  • 最大圧力(Mpa):
    0.5

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
接続口径
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R1/4
323-5866
240

1個

70,600円

58,830

( 64,713円 )

8日目

R1/2
323-5882
260

1個

68,028円

59,748

( 65,723円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定原理は楕円ギア方式です。
・リチウム電池を内蔵し、外部電源不要で瞬間流量と積算流量を切り替えて確認できます。指定部は読みやすい方向に回転可能です。
・瞬間流量と積算流量を一台で計測可能です。
【用途】
・各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

    瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

    瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

      流量センサー

      流量センサー

        ガス流量計

        ガス流量計

          フロート式流量計 FR/FS

          フロート式流量計 FR/FS

            フロート式流量計(流量:25~50L/min)

            フロート式流量計(流量:25~50L/min)

              基準流量計 028300シリーズ

              基準流量計 028300シリーズ

                フロート式レベルセンサ FS-2S

                フロート式レベルセンサ FS-2S

                  大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                  大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                    フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池

                    フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池

                      データ管理ソフトKDL01

                      データ管理ソフトKDL01

                        吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

                        吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

                          電子式オールプラスチックメータECX20

                          電子式オールプラスチックメータECX20

                            メーカー 愛知時計電機 愛知時計電機 愛知時計電機 ケニス ヤマト産業 ヤマト産業 アズワン ノーケン コフロック オーバル 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 68,028円 53,180円 20,900円 102,900円 7,620円 8,720円 66,000円 23,553円 71,700円 8,376円 28,137円 90,154円 117,272円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   8日目   39日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   19日目  
                            商品タイプ 積算流量計 積算流量計 流量センサー 流量計 流量計 流量計 - その他 流量計 その他 - - -
                            流量調整 無し 無し 無し - - - - - ニードルバルブ付 - - - -
                            流体温度(℃) 0~60 0~60 0~70 10~40(精度保証範囲は、15~30) - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 高粘度タイプ 低粘度タイプ - - - - - - - - - - -
                            精度 ±2%RS ±2%RS ±2%RS - - - - - - - - - -

                            瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました