(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
295,457円 288,897円
税込単価
325,003円 317,787円

【特長】・簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています・皮膜を傷めることな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンホール探知器
  • 電源:
    内蔵電池
  • 幅(mm):
    370
  • 奥行(mm):
    190
  • 高さ(mm):
    150
  • 特長:
    簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。
  • 用途:
    金属素地上の絶縁皮膜のピンホールおよび類似の欠陥の探知。金属の防錆、防食に。
  • 測定方式:
    低周波高電圧パルス放電方式
  • 電源詳細:
    内蔵電池(バッテリーチェック機能付)
  • 付属品:
    伸縮プローブ、アースコード5m、充電コード、安全スイッチコード5m、平形ブラシ電極×2本

型番

TRC-250A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
対象塗膜厚さ
トラスココード
探知電圧(kV)
質量(g)
警報方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRC-250A

ランプ警報タイプ
1mm以上
352-9789
5~25
4900
ランプ

1個

295,457円

288,897

( 317,787円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています
・皮膜を傷めることなく、ピンホール検査ができます
【用途】
・金属素地上の絶縁皮膜のピンホールおよび類似の欠陥の探知
・金属の防錆、防食に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)の型番TRC-250Aのページです。
型番TRC-250Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

    小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

    小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

      ピンホール探知器

      ピンホール探知器

        セパレート型膜厚計用プローブ

        セパレート型膜厚計用プローブ

          磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

          磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

            磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

            磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

              ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

              ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

                磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

                磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

                  セパレート型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

                  セパレート型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

                    超音波式膜厚計

                    超音波式膜厚計

                      セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

                      セパレート型膜厚計 デュアル式(磁性・非磁性金属両用)

                        セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                        セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                          トレジャーハンター VLF 金属探知機

                          トレジャーハンター VLF 金属探知機

                            メーカー サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 ELCOMETER アズワン エレクトロフィジック イチネンアクセス エレクトロフィジック ELCOMETER サンコウ電子研究所 ELCOMETER ELCOMETER メテックス
                            通常価格 295,457円 240,911円 427,277円 87,000円 111,185円 119,324円 17,413円 92,804円 89,000円 468,465円 117,000円 78,000円 23,351円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   10日目   9日目   1日目   9日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   2日目  
                            商品タイプ ピンホール探知器 ピンホール探知器 ピンホール探知器 アナログ - アナログ - アナログ アナログ - アナログ アナログ アナログ
                            電源 内蔵電池 内蔵ニッケル水素電池 AC100V - - - - - 単3乾電池×2本 単3アルカリ乾電池×2 単3乾電池×2本 単3乾電池×2本 9V乾電池×2個
                            幅(mm) 370 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 190 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 150 - - - - - - - - - - - -

                            ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました