(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属探知器 TY-30/TY-30K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属探知器 TY-30/TY-30K

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
52,727円 ~ 76,776円  特別価格 
税込価格
58,000円 ~ 84,454円  特別価格 

【特長】・検針部はワイド・スポットの2レンジスリムな形で、さらに使いやすくなっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 電源:
    単3乾電池×2本
  • 幅(mm):
    55
  • 高さ(mm):
    57
  • 全長(mm):
    245
  • 用途:
    縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキスなどの鉄片探知。
  • 測定方式:
    磁気誘導方式
  • 警報方式:
    ランプ・電子ブザー
  • 電源詳細:
    単3乾電池×2本(付属)
  • 探知能力:
    鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる
  • (WIDE)鉄:
    虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
特長
(SPOT)鉄
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ
276-1866
290
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替え
虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知

1個

52,727円

52,025

( 57,228円 )

3日目

高感度(ステンレス対応)タイプ
320-9628
340
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替
球5.5mmを1.0cm離れて探知

1個

76,776( 84,454円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検針部はワイド・スポットの2レンジスリムな形で、さらに使いやすくなった。
・スイッチのみの簡単操作。
・軽量バランス設計で長時間作業もラクラク。
・広い範囲で異物をキャッチ、グリップしやすいスリムな形状。
・小さくても高感度。至近距離では小さな折れ針も探知可能。
・袖、襟、裾など縫製周りの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。
・金属製ボタンなど服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分の検針。
・コンベア検針機で反応した検査物の残針の素早い位置確認。
・しかも、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」より、残針などにさらに強く反応。
・検針したい検査物の上で動かすだけ。残針などを探知するとハイパワーの大音量アラームとワイドなLEDランプで知らせる。
・2つの検針・探知レンジを有しながら、バランスのとれた小型・軽量化と優れた操作性を実現。
【用途】
・食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホチキス等の鉄片の探知。
・縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。
・コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。
・人体にささった針、釘の探知、また医療用としてMR I (磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。
・凶器探知用として、警備・保安関係者に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属探知器 TY-30/TY-30K

金属探知器 TY-30/TY-30K

    ハンディ金属探知器

    ハンディ金属探知器

      金属探知器 TYシリーズ

      金属探知器 TYシリーズ

        膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

        膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

          膜厚計 LH-373

          膜厚計 LH-373

            膜厚計 LE-373

            膜厚計 LE-373

              電磁膜厚計 LE-373

              電磁膜厚計 LE-373

                ハンディマグナ A-1

                ハンディマグナ A-1

                  ハンディマグナ A-2

                  ハンディマグナ A-2

                    膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                    膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                      デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                      デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

                        高磁力マグネットバー

                        高磁力マグネットバー

                          ハンディマグナ A-6

                          ハンディマグナ A-6

                            メーカー サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケット科学研究所 栄進化学 栄進化学 アズワン ケット科学研究所 ケニス 栄進化学
                            通常価格 52,727円 59,000円 31,818円 143,608円 249,103円 183,143円 198,000円 150,099円 159,375円 221,134円 352,000円 30,070円 146,592円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   1日目   10日目   5日目   5日目   3日目   1日目   1日目   10日目   3日目   15日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ デジタル デジタル - - - - アナログ - - - アナログ - -
                            電源 単3乾電池×2本 6F22乾電池×1本 - - - - - AC100V AC100V - - - AC100V
                            幅(mm) 55 55 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 57 245 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 245 - - - - - - - - - - - -

                            金属探知器 TY-30/TY-30Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました