【特長】・電源不要、直読式です。・永久磁石式です。・素地の厚み、形状などの影響...
商品タイプ | アナログ | 測定範囲(μm) | 0~1000 |
---|---|---|---|
詳細タイプ | 自動巻タイプ | トラスココード | 418-7709 |
質量(g) | 560.000 | 材質1 | プラスチック |
【特長】
・電源不要、直読式です。
・永久磁石式です。
・素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。
・小型、軽量で操作が簡単です。
・キャリブレーション不要です。
【用途】
・鉄素地上の非磁性皮膜測定。
磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプの型番MKF6のページです。
型番MKF6に関する仕様情報を記載しております。