(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

風速計(風速・温度)ベーン式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

風速計(風速・温度)ベーン式

  • SALE 2025/07/14まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
22,355円 18,968円
税込単価
24,591円 20,865円

【特長】・風速・温度の最大値表示機能付です。・13データの平均表示機能付です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 測定風速範囲(m/s):
    0.9~26.8
  • 分解能(m/s):
    0.1
  • 測定項目:
    風速 / 温度
  • トラスココード:
    415-0945
  • 質量(g):
    90
  • 奥行(mm):
    26
  • 高さ(mm):
    47
  • 幅(mm):
    144
  • 用途:
    エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。
  • 測定方式:
    ベーン式
  • 電源:
    コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
  • 風速測定精度:
    ±(3%rdg+0.2digit)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCW-10

10

1個

22,355円

18,968

( 20,865円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風速・温度の最大値表示機能付です。
・13データの平均表示機能付です。
【用途】
・エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風速計(風速・温度)ベーン式の型番TCW-10のページです。
型番TCW-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

風速計(風速・温度)ベーン式

風速計(風速・温度)ベーン式

    折りたたみ式風速計

    折りたたみ式風速計

      デジタル風速/風量計 WS-01

      デジタル風速/風量計 WS-01

        風速計(風速・温度)

        風速計(風速・温度)

          デジタル照度計 TLX-204

          デジタル照度計 TLX-204

            風速計(風速・温度)ベーンセンサー内蔵

            風速計(風速・温度)ベーンセンサー内蔵

              デジタル騒音計 A/C特性

              デジタル騒音計 A/C特性

                ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT

                ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT

                  風速・風量計(風速・風量・温度)

                  風速・風量計(風速・風量・温度)

                    アネモマスター風速計(風速・温度・圧力)

                    アネモマスター風速計(風速・温度・圧力)

                      簡易ミニ風速計(風速・温度)

                      簡易ミニ風速計(風速・温度)

                        デジタル照度計 カスタム

                        デジタル照度計 カスタム

                          マルチ環境測定器 LM-8000

                          マルチ環境測定器 LM-8000

                            メーカー トラスコ中山 カスタム カスタム カスタム トラスコ中山 テストー カスタム マザーツール カスタム 日本カノマックス トラスコ中山 カスタム マザーツール
                            通常価格 22,355円 17,150円 34,182円 17,222円 28,210円 20,240円 29,479円 12,381円 47,364円 200,000円 18,670円 19,558円 22,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 風速計 - 風速計 風速計 照度計 風速計 騒音計 風速計 風速計 風速計 - - -
                            測定風速範囲(m/s) 0.9~26.8 1.1~20.0 0.5~25 0.4~20 - 0.4~20 - - 0.20~30.00 0.1~50 1.0~30.0 - -
                            分解能(m/s) 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - - 0.01 0.1 / 0.01 0.1 - -
                            測定項目 風速 / 温度 - 風速 / 温度 / 風量 風速 / 温度 照度 - - 風速 / 風量 風速 / 温度 / 風量 風速 / 温度 / 圧力 - - 風速 / 温度 / 湿度 / 照度
                            トラスココード 415-0945 - - - 402-7108 - - - - - 787-9776 - -

                            風速計(風速・温度)ベーン式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました